水是生命之源!自来水厂和污水处理厂必须严格遵守当地水质法规,工厂需要经济高效运行,确保水质始终清洁安全。Memosens 2.0数字式消毒剂传感器助您一臂之力。
优势
- 连续输出高精度测量值:覆膜法传感器支持在线过程监测,不同于比色法测量原理,无需中断过程。消毒剂投加更精准,更高效。
- 快速仪表调试,保证高工厂可用性:预标定传感器即插即用,轻松连接。传感器的极化时间经优化,能够更快速输出稳定的测量值,工厂更快恢复正常运行。
- 高效过程控制:许多覆膜法传感器在长时间缺氯环境下反应会变得迟缓。我们的传感器能够及时响应过程变化,确保高效过程控制和工厂生产安全。
- 维护轻松便捷:Memosens 2.0数字式传感器内保存有大量数据,比如标定参数。用户可以基于电解液计数器优化维护策略。不仅如此,外凸覆膜坚固耐用,大大降低了维护需求。
- 更低运营和维护成本:同比色法测量系统相比,无需试剂,也无后续处置工作。更低维护需求,更小测量误差,降低了测量点的运维成本。
总之,上述优点有助于优化控制消毒剂投加剂量,降低工作量,节约时间,降低水和污水测量点的运行成本,比如:
新一代总氯传感器:实时监测!

污水处理厂: 即使在无氯环境中也可以可靠工作
地方法规要求工厂测定排放污水的余氯或总氯浓度。处理后的污水中的氯浓度可能非常低,无法正常检出,这种情况十分常见。在长时间缺氯环境下稳定输出可靠的测量结果是氯消毒剂传感器需要克服的挑战。不同于其它传感器,

水管网:按需投加消毒剂,实现成本节约
臭氧化学性质活泼,是水处理过程的首选消毒剂。

除盐:游离溴浓度测量
进入海水淡化装置处理的海水首先需要消毒,尽量降低生物活性,从而尽可能延长下游过滤器和海水淡化装置的使用寿命。含高浓度溴盐是海水的特点之一,溴盐同时也有消毒功效。因此,单纯监测氯消毒剂浓度会低估消毒效果。同时安装
超级英雄和Memosens 2.0消毒剂传感器有何共同之处?
观看完整视频!