Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

先进的以太网通信协议赋能工艺流程改进

您是否也发现:数字化转型正在重塑流程工业架构,对安全实时数据传输提出了新的要求?在持续变化的环境中,如何既能保证高速可靠连接,又能同时确保高生产效率?

基于以太网的通信环境助力工厂数字化

流程工业需求新变化

工业以太网提供了可靠互联互通解决方案。采用Ethernet-APL和单对以太网技术,即使在严苛工况下也能实现无缝数据通信,确保系统平稳运行。工业以太网允许用户访问实时数据,进一步提升系统互操作性。当前,许多流程工厂仍受困于过程参数与资产数据标准缺失的难题。因此,开放式数字通信至关重要,尤其是直接关乎业务可扩展性的资产数据,比如固件、配置文件、诊断信息等。选用支持PROFINET、Modbus TCP、EtherNet/IP和Ethernet-APL通信协议的智能以太网设备,可实现无缝数据通信,使得自动化系统更高效、更具可扩展性。行业正在加速数字化转型,以太网网络架构为更智能、更互联、面向未来的生产运营奠定了坚实的基础。

以太网通信协议的问世

近年来,以太网作为工业现场级集成的物理层解决方案,正日益受到业界重视。作为现代互联技术的核心支柱,以太网支持高速率且低延迟的数据传输,无缝系统集成,以及可靠远程访问,对于智能制造至关重要。

食品与饮料行业已普及使用以太网协议, 帮助工厂精准控制生产流程,从而保障产品质量合格,始终如一。化工行业同样受益于以太网协议,有助于工厂实现复杂化学处理设备的系统级集成,确保生产数据的高精度传输和精准控制。在生命科学行业,工厂利用以太网协议管理精密实验室设备和自动化系统, 设备间数据可以无缝通信,确保实验检测结果和过程测量值高度吻合,保持同等量级的高精度和高可靠性。PROFINET配备实时通信能力,特别适合有严格监控要求的应用场景。

以太网通信的优势不仅体现在卓越的性能和互操作性上,还能通过简化布线,减少手动工作量和优化资源利用,显著提升成本效益。在提升安全性与合规性方面起着关键作用,既能实时进行危险区监测,又能自动执行安全协议。有效保障了人员和设备安全,精准数据追溯与报告功能确保始终符合行业监管要求。

Ethernet-APL

Ethernet-APL:增强连接,提升效率

以太网的高传输速率与过程自动化的专属要求有机结合,这是否也是您的期望和需求?Ethernet-APL(高级物理层)正是理想解决方案,即使在危险工业环境中,也能实现快速、安全的数据传输。Ethernet-APL持续推进数字化转型进程,在工厂设备的整个生命周期内提供端到端的全链路连接支持。

长期以来,工业基础设施标准化缺失。思科(Cisco)发布的《2024工业网络报告》明确指出,超过37%行业认为这是需要重点关注的问题。因此,权威标准化组织同Endress+Hauser等多家主要行业合作伙伴通力合作,基于流程工业的实际需求,共同制定先进以太网物理层标准。Ethernet-APL采用开放式标准架构,面向未来,服务工业物联网(IIoT)应用。调研报告显示,63%的受访企业表示已增加了基础设施投资,其中28%的企业已选择以太网技术构建面向未来的运营架构。

在模拟通信被现场总线技术全面取代后,工业通信技术步入了全新发展阶段。Ethernet-APL凭借高传输速率、高稳定性和互操作性优势,突破技术瓶颈,提供创新的现场连接方式。Ethernet-APL与PROFINET和EtherNet/IP等先进通信协议完全兼容,面向未来,推动全行业工业自动化发展前行。比如:

查看Ethernet-APL技术如何帮助用户提高效率,提升安全性,有效进行数据管理。

Ethernet-APL扩展了传统以太网功能,满足流程工业的严格使用要求,比如长电缆长度、安装简单,带防爆保护。

IO-Link的现场部署
IO-Link

IO-Link:重塑设备连接方式

标准化通信协议配备无缝互操作性、离线参数设置和实时诊断功能,显著提升了设备间的互联互通性能。IO-Link支持设备远程设置与监控,提高了操作灵活度,同时减少人工手动调试需求。

不仅如此,IO-Link还能与多种现场总线系统集成,是利用先进自动化技术改造升级现有系统的理想选择,尤其适合过程条件和仪表要求相对简单的应用场景。作为以太网架构的补充方案,IO-Link非常适合在非关键测量点使用。

IO-Link如何赋能不同行业

查看IO-Link技术如何为工业自动化创造效益

工厂或设备撬厂商在整个生命周期内都要求设备符合严格要求:安装简便、运行高效、智能优化。基于IO-Link是可靠的数字化解决方案,帮助用户从容应对挑战。您的工厂是否从多家供应商采购测量设备?IO-Link具备跨厂商兼容性,确保传感器和执行器的可靠通信。

工厂内使用平板电脑的男员工 ©Endress+Hauser
数字网络的验证与调试

信赖我们提供的数字网络验证与调试专项服务

客户新建工厂或改造现有工厂内的网络架构时,必须检查数字通信方案,方可明智决策。我们拥有数字网络设计和调试专业知识,能够为您提供全方位支持。我们提供网络拓扑架构验证与调试服务,帮助用户选择合适的技术,匹配实际需求。

下载《应用指南》,详细了解我们的咨询和调试服务如何为您提供帮助。

尾注

在数字化征程上我们如何祝您一臂之力?