IO-Link在过程自动化中的应用
利用IO-Link技术优化工艺流程,实现效率跃升
IO-Link是开放式标准工业通信协议,支持现场设备(比如测量仪表、交换机和执行器)和工业控制系统(比如PLC)之间的双向数字交换。采用点对点拓扑架构,每个IO-Link主站通过独立通道与多台IO-Link设备建立通信连接。IO-Link将基本传感器转换为智能数据点,让您能够实时查看和控制,同时不会增加复杂性。通过启用标准化诊断和远程设置,IO‑Link可帮助您保持简单测量场景的稳定性和可预测性。
- 设备通信简洁:特别适合紧凑型应用场合中使用的传感器(测量设备与交换机)和执行器(例如进行温度、压力、流量或液位测量)。
- 高性价比:是安装有大量现场设备的简单应用场景的经济实惠之选。
- 轻松系统集成:设置简单,便捷集成至现有自动化系统中,无需大规模工厂改造。
- 诊断和参数设置:远程配置、诊断和监测有效减小了人工干预工作量,大幅缩短了生产中断时间,方便实施预防性维护。
- 提前预判问题:通过获取设备的实时数据与诊断信息,能够在问题出现之前就发现异常,从而助力建立主动维护机制。
- 简单且易于分区:IO-Link使连接更加简单且本地化,从而便于实现分区设计,进而降低风险。
©Endress+Hauser
饮料生产中的分瓶灌装工艺。
释放IO-Link标准化通信协议的潜能,加速产品上市,优化生产流程。IO-Link设备可无缝访问所有关联文档和证书,保障食品安全和质量合规。
- IO-Link支持自动设备识别和参数设置,真正做到设备即插即用,确保稳定资产管理。
- Endress+Hauser提供IO-Link集成支持软件包,简化系统集成,快速执行仪表调试。
©Endress+Hauser
生物制药厂的配水工艺。
应用案例:生命科学行业
控制水净化和水分配工艺的关键过程参数
制药用水是药品生产的重要原料,水质需严格达标合规。IO-Link设备能够在整个水系统中持续监控关键过程参数,涵盖从水处理、水净化、水分配,到用水点的全流程。我们提供IO-Link产品组合,支持实时数据采集和无缝集成,适配不同规模的工厂的实际需求。
- 采用系列可扩展的IO-Link智能过程和质量控制仪表,实现标准化管理,优化生产运营。
- 符合ASME BPE、ISPE指南和全球药典的要求。
- 通过Endress+Hauser提供IO-Link集成支持软件包、工业以太网和云连接技术简化数字系统集成。
- 支持预测性维护,基于数据制定校准策略,有效缩短了生产中断时间,优化了维护周期。
有效提升IO-Link技术的行业应用价值
IO-Link技术已广泛应用于工厂自动化。白皮书详细介绍行业的典型应用案例,对OEM厂商及其最终用户均具有重要参考价值。
食品与饮料
白皮书介绍IO-Link技术在巴氏杀菌、酿酒、包装等食品与饮料行业中的具体应用。
水务和环境
白皮书介绍IO-Link技术在废水净化、饮用水生产等水务和环境行业中的具体应用。
Endress+Hauser的IO-Link设备
浏览我们的主推IO-Link产品;或下载电子手册,查看完整IO-Link产品组合。
/
为什么选用Endress+Hauser的IO-Link技术?
Endress+Hauser的IO-Link技术为过程自动化提供稳定可靠的设备品质,所配设备符合该技术类别下的高标准质量要求。我们的技术深度兼容最新智能传感器配置文件规范,能与第三方IO-Link主站及配置软件无缝交互。我们还支持按需本地集成其他系统组件。
选择Endress+Hauser,您可以在设备全生命周期内享受全方位服务支持,获得与优质产品相匹配的专业支持服务。我们的设备还能快速便捷集成至主流过程控制系统中,全面配备西门子TIA Portal全功能块库和罗克韦尔Plant PAx完整add-on instruction库。有关西门子与罗克韦尔自动化术的更多信息,请点击此处。
Endress+Hauser提供IO-Link设备与基于以太网的现场仪表的组合方案,为过程自动化领域提供了理想的数字化基础 —— 前者适用于简单测量点,后者专为关键测量点设计,有利于提升数字转型效益。
©Endress+Hauser
Endress+Hauser精选IO-Link、PROFINET、EtherNet/IP产品组合,满足用户的多样化需求。
IO-Lin支持现场设备高效双向数字通信,但优化设计主要面向简单的基础测量和工厂自动化场景,此类工况只需使用离散式传感器并满足基础数据吞吐要求。但是对于有高带宽、实时性要求,或者在复杂应用场景中,单独使用IO-Link可能无法满足所有要求,此时需要与其他通信协议协同使用。这种组合方案让制造商得以兼收并蓄:基础传感器采用简单经济的IO-Link协议,而复杂设备和控制系统则使用功能更强大的协议。
IO-Link技术赋能,能效跃升新高度
创新且全面的仪表解决方案组合,专为满足行业需求而设计,可提升运营效率并增强数字化能力
罗克韦尔自动化AOI(Add On Instruction)自定义指令
Endress+Hauser的IO-Link AOI,匹配Rockwell Automation Studio 5000®自动化控制软件
培训
在最合适的地点接受多样化培训,扩充专业知识。
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。