Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
iTEMP TMT36模块化温度变送器,支持IO-Link通讯,带一路热电阻传感器输入

iTEMP TMT36模块化温度变送器,支持IO-Link通讯

带一路热电阻传感器输入,支持IO-Link通讯

TMT36
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
5年保修服务

专业品质的信心承诺

我们的基础型仪表提供长达5年的延长保修服务,这充分体现了我们对产品长期可靠性及稳定性能的信心。

当设备触发保修条件时,我们将为您启动高效的快速更换流程,在最关键的时候为您提供即时保障,确保平稳运营。

保修条款适用说明

延长保修受特定条款限制,具体细则请参阅当地适用的《一般条款和条件》(GTC),该文件可通过我司官网的对应国家页面查询获取。

产品规格参数

  • 测量精度

    (Pt100,-50...200°C) <= 0.15 K
    (Pt100,-58...392°F) <= 0.15 K

应用领域

iTEMP TMT36是单通道模块化温度变送器,支持IO-Link通讯,安装在B类表头中长期稳定工作。通过Callendar van Dusen电阻线性化一对一匹配变送器和传感器, 进一步提高热电阻传感器的温度测量精度。iTEMP TMT36支持IO-Link通讯,可以安装在Endress+Hauser所有模块化温度计中使用,借助IO-Link技术对有特殊要求的诸多应用进行数字化改造。

  • 高可靠性、高长期稳定性、高测量精度,以及配备诊断功能,这些都是温度变送器的突出优势

  • 保证高安全性和高可用性

  • 安装在B类(平面)表头中,或安装在带DIN导轨夹的DIN导轨上

  • IO-Link(1路PNP、NPN或低功耗开关量输出,灵活配置)

优势

  • 采用指推式接线端子,无需借助工具即可快速完成安装或维护操作

  • 使用免费软件(需要使用SFP20调制解调器)轻松设置参数​

  • 通过Callendar van Dusen电阻线性化在关键测量点一对一匹配变送器和传感器​​

  • 进一步提高热电阻的温度测量精度(最高可达0.15 K)和长期稳定性

  • 操作安全可靠

  • IO-Link技术,工厂数字化改造的最后一英里

演示视频

  • IO-Link数字通信技术
    IO-Link通信

    IO-Link通信助力工厂数字化升级改造