Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

过程自动化企业力争高效工程实施和工厂设计。快速开车和调试,高效生产出高质量的产品都是核心关注。数字化转型和工业4.0基于现场有用数据优化工艺流程。确保现场级连接和数据访问至关重要。迄今为止,仍存在低速度、有限带宽、复杂协议转换等应用局限性。

权威标准化组织同Endress+Hauser等多家主要行业合作伙伴通力合作,基于流程工业的实际需求,共同制定先进以太网物理层标准 —— Ethernet-APL。Ethernet-APL技术采用开放式标准架构,安全,面向未来,服务工业物联网(IIoT)应用。

Ethernet-APL在推动数字化和IT/OT融合的同时,也提升了网络安全方面的要求。Ethernet-APL为现代通信协议提供了必要的物理基础,再将其与符合IEC 62443标准设计的设备相结合,我们便能够开始降低网络安全风险。

Ethernet-APL的优势

借助Ethernet-APL,流程工厂可实现全面数字化,惠及全生命周期。Ethernet-APL扩展了传统以太网功能,满足流程工业的严格使用要求,比如长电缆长度、安装简单,带防爆保护。使用两线制电缆同时实现安全、高速通信和供电,因此适合测量传感器等现场层设备。通过以太网连接现场设备,允许用户完整访问过程和监控参数、诊断信息,以及多设备“批次就绪”状态验证等高级功能。

Ethernet-APL应用场景

Ethernet-APL可全面替代传统使用4...20 mA和现场总线技术的应用场景。其现场设备和基础设施特别适合流程工业 —— 主要针对新建项目,精心设计的改造项目同样适用。Ethernet-APL应用广泛,满足不同行业的多样化需求,典型应用包括:

  • 允许访问所有测量结果和监控数据,获取附加过程质量信息
  • 配备多测量点“批次就绪”状态验证等高级功能
  • 支持模拟通信回路的校准
  • 可在防爆危险区使用
  • 进行多个测量点的资产管理
  • 轻松查询设备诊断信息
  • 服务监测与优化,比如使用第二通道 / IIoT工业物联网

下载白皮书,获取详细信息

白皮书列举实际应用案例,介绍设备诊断、验证与监控的系统集成方案,对4...20 mA/HART与PROFINET over Ethernet-APL两种技术进行详细对比分析。

巴斯夫的Ethernet-APL测试实验室 ©BASF

巴斯夫Ethernet-APL测试实验室

应用案例

在化工行业成功验证Ethernet-APL技术

在巴斯夫(BASF)Ethernet-APL实验室中,BASF工程师历时数月对Ethernet-APL技术进行验证和评估。测试聚焦巴斯夫工厂对不同拓扑架构和应用场景的需求。同时,联合DCS系统、现场交换机和仪表制造商进行了多项压力测试。工程师团队发现新技术优势明显,优点如下:

  • 安装灵活简单
  • 轻松DCS集成
  • 以太网通信稳定快速
  • 高过程可用性
  • 支持在线设备更换
  • 可通过第二通道导出数据
BASF公司标志

采用Endress+Hauser数字化现场仪表,我们成功优化了BASF工厂中围绕工程设计、调试及设备生命周期管理等多项核心议题,有效降低了CAPEX和OPEX。

Gerd Niedermayer, Senior Expert – Maturation of emerging automation technologies in LCP projects, BASF
Ethernet-APL产品组合

流程工业专用Ethernet-APL现场设备

/
Ethernet-APL产品组合

卫生行业专用Ethernet-APL现场设备

/
Ethernet-APL产品组合

资产管理和设备组态设置软件

/

Ethernet-APL常见问题解答

希望了解更详细的信息吗?

我们的专家顾问乐意为您答疑解惑。

尾注

您可能还感兴趣