Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

释放智能仪表在4...20 mA/HART和PROFINET over Ethernet-APL系统中的集成潜能

查看智能仪表在4...20 mA/HART和PROFINET over Ethernet-APL系统中的集成与优势

释放智能仪表在4...20 mA/HART和PROFINET over Ethernet-APL系统中的集成潜能

白皮书深入分析在传统4...20 mA/HART系统和现代PROFINET over APL(高级物理层)系统中智能测量仪表如何助力提升过程可靠性,提高运行效率。HART通信是业界公认的成熟可靠的标准协议,但系统配置复杂且通信速率偏低,影响智能仪表高级功能的完整实现。与之相比,PROFINET over Ethernet-APL的系统配置简便,具有高带宽传输能力,支持实时数据访问,可显著简化智能技术的系统集成。文章比对上述两种系统,为工程师提供优化工业化生产运行、提高过程安全性、缩短计划外停车时间的实用见解。

尾注

Ethernet-APL的详细信息