Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

哪些仪表解决方案有助于优化聚乙烯生产?

确保HDPE、LDPE和LLDPE各牌号聚乙烯生产中的产品一致性。

聚乙烯生产、监测与过程控制的工业装置

请尽可能详细地告诉我们您的问题和需求,这样我们就能为您定制合适的解决方案了。

聚乙烯生产:提升聚合性能与产品质量 ©shutterstock / IZZ HAZEL
引言

通过可靠的工艺测量实现聚乙烯的稳定生产

聚乙烯生产对工艺偏差和原料纯度高度敏感。即使1 ppm以上的微量水分或氧气,也可能影响催化剂性能、降低聚合效率并影响最终树脂质量。

连续测量温度、压力、流量和物位,就能够深入洞察反应器性能和工艺稳定性。聚乙烯生产商通过降低催化剂消耗和在牌号切换期间减少不合格材料产生,实现可量化的经济效益。

下游分离、回收和造粒操作同样受益于精准的工艺监测。可靠的测量数据为产品规格一致性提供支持,优化原料使用,并确保多牌号生产的工艺可靠性。由于实验室质量检测通常每0.5至5小时才能提供一次数据,实时工艺测量对于及早检测扰动,并在检测间隔期间保持产品质量至关重要。

可靠的仪表赋予操作员必要的工艺可视性,助力降低波动性、提升各树脂牌号一致性。Endress+Hauser提供集成式聚乙烯测量解决方案,帮助维持更严格的工艺控制,并快速响应变化的操作条件。

LDPE自由基聚合工艺流程图 ©Endress+Hauser
LDPE自由基聚合工艺流程图

LDPE自由基聚合

LDPE自由基聚合

哪些测量对于维持稳定的LDPE自由基聚合至关重要?

LDPE自由基聚合在苛刻的工况下运行,反应器温度、压力或引发剂进料的微小偏差都会快速影响分子量分布、密度和产品一致性。精准测量有助于维持稳定的反应器性能、显著提升单体转化率,并确保高压循环回路的安全运行。

  • 维持管式反应器内稳定的反应动力学:通过iTHERM TM131和iTHERM SurfaceLine TM611进行连续温度监测,有助于及早检测热点,改善热传导,并确保整个生产周期中聚合物性能的一致性
  • 及早检测反应器压力波动,避免其影响产品质量:Cerabar PMP71B压力监测并集成Heartbeat Technology心跳技术自诊断功能,可帮助操作员识别异常反应器工况并维持安全、稳定的生产
  • 跟踪聚合效率和回收性能:Raman Rxn4可实现单体转化率实时监测。在线拉曼光谱技术与流量和密度测量相结合,可实现更快速的工艺调整,进一步提升聚合物质量的一致性
  • 在生产受到干扰前识别潜在结垢或流量受阻问题:借助Promass F 300连续测量质量流量和密度,有助于在生产问题出现前,及早发现粘附、流量受阻或循环回路不稳定的早期迹象
  • 确保高压工况下分离的稳定性:GammapilotFMG50在高压分离器中提供非侵入式物位和密度测量,即使存在结垢、涂层以及复杂容器内件,也能实现精准的相界面检测及熔融聚乙烯与未反应乙烯的分离
HDPE和LLDPE气相聚合工艺流程图 ©Endress+Hauser
HDPE和LLDPE气相聚合工艺流程图

HDPE和LLDPE气相聚合

HDPE和LLDPE的气相聚合

如何在HDPE和LLDPE生产过程中保护催化剂活性并维持稳定的流化床运行?

HDPE与LLDPE气相聚合需要精准控制反应器条件、气体成分和热量移除,以维持稳定的流化状态和一致的聚合物性能。反应物配比、反应器温度及循环气工况的波动,都可能影响密度、分子量分布和整体产品质量。可靠测量赋予必要的工艺可视性,以优化单体利用、稳定反应器运行并提升生产一致性。

  • 提升流化床稳定性,及早检出催化剂相关工艺扰动:Gammapilot FMG50具备放射性密度测量功能,可连续提供流化床密度分布、反应器装料量和粉末浓度梯度的可视性。密度梯度监测有助于稳定的反应器控制、及早识别流化扰动并减少粉末夹带进入循环气体回路
  • 在产出不合格产品前识别工艺异常:Cerabar PMP71B在关键工艺阶段实现可靠压力监测与工艺可视化,助力操作员及早发现异常,确保聚乙烯生产稳定
含环管反应器与稀释剂回收的HDPE淤浆相聚乙烯工艺流程图 ©Endress+Hauser
含环管反应器与稀释剂回收的HDPE淤浆相聚乙烯工艺流程图

HDPE淤浆相聚乙烯

HDPE的淤浆相聚乙烯

哪些测量对于确保淤浆相聚合稳定和一致的HDPE生产至关重要?

HDPE淤浆相聚乙烯需要精准控制催化剂活性、淤浆浓度和反应器循环,以维持稳定的操作条件和一致的聚合物特性。反应物配比、反应器温度及聚乙烯/稀释剂比的波动,会影响分子量控制、生产效率与总体产品质量。通过可靠测量深入洞察所需工艺流程,以优化催化剂利用、稳定反应器运行并提升生产一致性。

  • 避免影响聚合物特性的反应器温度波动:iTHERM SurfaceLine TM611对环管反应器及冷却回路执行非侵入式温度测量,支持稳定聚合和散热
  • 控制环管反应器内一致的聚合物浓度:GammapilotFMG50对聚合物淤浆执行非侵入式在线密度测量,能够精确测定聚乙烯/稀释剂比,支持稳定的反应器性能
  • 优化催化剂利用,精准控制进料:PromassA 300可精准测量低流量催化剂,有助于实现催化剂投加的一致性并维持稳定的聚合条件
  • 通过可靠的反应物投加量维持产品规格:Promass F 300可为乙烯、氢气以及共聚单体提供高精度质量流量测量,实现分子量管控,保障各批次牌号性能可复现
  • 及早检测循环问题,避免影响生产稳定性:Cerabar PMP71B在环管反应器和循环系统中进行连续压力监测,帮助识别流量受阻、泵问题和反应器异常
  • 提升聚合物-稀释剂分离及回收效率:Gammapilot FMG50在聚合物/稀释剂分离容器中执行可靠的物位测量,确保分离稳定并提升稀释剂回收率
  • 保障下游干燥和挤出性能:Micropilot FMR67B在吹扫塔与粉料处理容器内开展连续物位监测,有助于维持稳定的存量,并保障造粒机连续进料
  • 直接在环管反应器中监测多种组分浓度:在线拉曼Rxn 4光谱分析仪可以测量混相淤浆内多项关键工艺参数,以确保优良产量和批次间的一致性
常见问题解答(FAQ)

聚乙烯生产测量与工艺控制常见问题解答

请尽可能详细地告诉我们您的问题和需求,这样我们就能为您定制合适的解决方案了。

尾注