安全、可靠的钢铁生产
我们提供专用测量仪表和软件产品,提高钢铁生产的安全性
高温、熔融金属和重载: 炼钢过程对人员和机械设备都有很高的要求。毫无疑问,保证安全性和稳定性是炼钢厂厂长的首要任务。这不仅是为了预防可能发生的致命事故,而且能够保证工厂在激烈竞争环境中生存。因此,您需要提供可靠数据的强大测量仪表和智能控制解决方案。
我们帮助您
符合功能安全标准IEC/EN 61508(过程危险分类,即SIL(安全完整性等级))和IEC/EN 61511(过程安全使用的仪表,即安全仪表系统),每一步都有工艺流程专家为您提供指导,帮助您选择最合适的针对行业优化的现场仪表、服务产品和解决方案,这些产品均基于60多年的从业经验而设计,完全符合EN 13849标准。
安全监控关键冷却水回路
酸洗液液位测量和防溢保护
SIL认证仪表
测量点在线监测
水回路故障极易对设备及人员造成危险。特别是在钢铁厂中,水回路用于冷却转炉、电弧炉壁和炉顶处各类冷却用高温氧气喷枪。此外,必须定期监测水质,防止藻类或传染性菌滋长。
我们的行业专业知识
研发满足上述工况要求的传感器,能够耐受钢铁厂中高温高压工况。
生产高档金属板需要酸洗工艺。酸洗工艺需要使用不同类型的酸液去除杂质。酸液的处置需要符合环保要求,避免任何安全问题。 最重要的是,必须严密监测酸液罐的液位,防止溢罐。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser针对腐蚀性介质研发了雷达液位计,并且为用户提供专业仪表安装支持,确保测量结果可靠。我们还能为您提供整套防溢保护自动化解决方案,防止溢罐,节省时间,节约成本。
正确选择测量仪表是卓越过程控制的前提。操作员基于行业标准评估传感器性能,比如IEC61511。标准中规定了安全完整性等级(SIL),是系统的安全完整性指标。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser遵循安全标准设计仪表,是拥有齐全IEC 61508认证仪表的制造商之一。我们采用标准化流程组织软硬件研发,避免了系统故障,并且控制了随机故障。详细了解我们的SIL认证产品。
减少员工在危险区中的停留时间,这是提高人员安全性的基本方法之一。
我们的行业专业知识
全新的数字式在线测量技术支持远程过程控制。Endress+Hauser研发了多项数字服务产品,帮助您实施过程控制。
优势
安全性和可用性是十分敏感的话题,从这个角度来看,您需要值得信赖的合作伙伴,这样的合作伙伴并不关注短期利益,而是更加注重发展长期合作关系。毫无疑问,Endress+Hauser是您的最佳选择,因为我们拥有60多年的从业经验,我们已经成为100多个国家中钢铁企业的可靠合作伙伴。我们针对特定行业要求设计现场仪表和解决方案,值得全球客户的信赖。
-
200,000+
全球范围内,炼钢厂的安全回路中已安装有超过20万支温度传感器。
-
55,000
65个数字化优化项目中使用了55,000台智能传感器。
-
260万
2007年至今,冶金和基础原材料生产中已使用260万台现场仪表。
FLEX产品选型 |
仪表技术性能 |
选型便捷程度 |
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
-
水分析测量
用于液体分析中各类参数测量的完整的产品系列
-
-
-
-
软件解决方案
软件工具确保您的操作过程满负荷运行.
-
-
-
安全
提高采矿作业的安全性,保证采矿设备的性能稳定
选择SIL认证型数字仪表,采矿作业更加安全,保证设备性能稳定。
阅读完整案例
-
水和污水:
保护 —— 节约 —— 提高
Endress+Hauser能够提供创新的测量仪表组合、专家咨询服务和行业应用经验,为整个水循环过程提供专业支持,助力您实现运营目标。
-
食品与饮料:品质值得信赖
您的合作伙伴,在节约资源、降低成本的同时,遵循全球卫生法规,确保品质始终如一,不断提升生产效率。
-
电力与能源:为您的工厂增添动力
您为世界提供能源 - 我们为您的电厂提供蒸汽(煤、天然气和石油)、燃气、废物能源、水力和核能等领域的应用专业知识。
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
请选择您的市场/地区