通过升级仪表最大限度地降低风险
对陈旧技术进行现代化升级改造,确保安全性
电厂中存在许多潜在危险,关乎人员、生产和环境安全。强制停机会干扰正常生产过程,导致生产损失,表现为高运行成本。采取预防措施确保工艺安全和装置性能的关键所在,例如使用更可靠、更高效的系统替换机械仪表和陈旧技术。
我们帮助您
为了安全提升您的工厂的工艺流程,无论是火力发电厂、燃气轮机联合循环电厂、水力发电厂、内燃机发电厂,还是热电厂 —— 我们都能为您提供行业经验和优化替换技术,帮助您成功替换现有机械式仪表和陈旧技术。仪表的维护需求较低,故障风险就较低,更加便于您实现生产目标。
符合多项国际安全标准,例如ATEX、FM、TIIS
先进的技术符合IEC 61508标准,达到SIL 2安全等级;安全仪表系统在同构冗余应用中可以实现SIL3安全等级
采用Heartbeat Technology心跳技术,配备自诊断、自校验和自监测功能,确保安全的工艺过程和工厂运营
采用统一的操作理念,操作简单,运营管理更安全
我们为全球用户提供齐全的服务产品和行业经验,在工厂生命周期内提供支持。我们还举办安全和标准的研讨会及培训,帮助员工提高专业能力
燃料使用量直接关系工厂效率和成本效益,因此,必须精准测量天然气流量。传统的涡轮流量计只能测量体积流量,如果需要测量质量流量或校正体积流量,就必须需要安装其他仪表。随着使用时间的增加,磨损会导致仪表的测量精度降低,需要定期润滑仪表。
我们的行业专业知识
使用科里奥利质量流量计Promass Coriolis替换涡轮流量计,直接测量气体的质量流量。
在火力发电厂、生物发电厂和垃圾发电厂中,部分严苛工况只能使用Gamma射线仪表进行物位测量、限位检测和密度测量。但是,对于采用Geiger Müller探测器的典型安装应用中,随着时间的推移,放射源活度逐渐下降,接收器灵敏度不断降低,系统的测量性能也会随之下降。
我们的行业专业知识
使用闪烁体探测器替换Geiger Müller探测器,可以有效延长现有放射源的使用寿命。
控制pH值,才能确保烟气净化系统正常工作。但是,尾气处理塔内部环境恶劣,磨损会导致pH电极的使用寿命缩短。标准安装需要频繁清洗,手动校准,并定期更换电极。
在入口处测量石灰石浆液的密度对于烟气净化效率十分重要。一旦达到设定浓度,就需要清除工艺中的石灰石沉积。测量磨损性介质十分困难,需要采用Gamma射线测量等功能强大的解决方案。然而,现有系统仍采用陈旧的变送器技术,耗费大量能源。安全和认证迫使用户替换现有产品。
我们的行业专业知识
新一代Gammapilot变送器具有高灵敏度,使用安全,能够可靠进行密度测量。 如果用户不想选择Gamma射线仪表,Promass科里奥利质量流量计能够同时测量密度、质量流量和温度。
设备组态配置是维护工程师的重要日常工作。大部分手操器只能支持某一种通信协议(例如HART),并且只具有设备组态设置功能。
我们的行业专业知识
全新平板电脑Field Xpert 坚固耐用,提高了现场工作效率和安全性,用户能够轻松地对所有仪器实施强大而便捷的管理。便捷完成设备组态设置和设备验证,连接性更强,适用恶劣工况应用,节省了时间,节约了成本。
去除烟气中夹杂的颗粒物需要使用限位开关,检测静电除尘器(ESP)和滤袋除尘器的粉煤灰是否达到高限料位。在此类应用中,Gamma射线测量是公认的可靠解决方案,特别是煤粉质量较差时。如果您不想选择Gamma射线测量系统,还有其他替代方案吗?
优势
进行电厂设计、建造、运营和维护时,人员安全始终摆在首位。设备故障会导致人员严重受伤,通常可以归咎于多年的错误操作或不充分维护。 因此,我们为用户提供齐全的测量技术、解决方案和服务产品,完全满足您的应用要求。我们的产品遵循高质量标准制造,性能稳定,兼容性高。
-
10倍
同机械式仪表相比,数字式仪表的可靠性提高10
-
-
17+
功能安全标准IEC 61508(质量、安全和可靠性)已成功实施17年
-
水分析测量
用于液体分析中各类参数测量的完整的产品系列
-
-
-
-
软件解决方案
软件工具确保您的操作过程满负荷运行.
-
-
-
安全
安全实现水电厂的卓越性能
设计规划不当、无法预测的自然灾害和设备故障通常会导致水电厂出现水淹事件。查看我们的水电厂解决方案。
阅读完整案例
-
公用工程:蒸汽和工业水处理
使公用工程管理更加高效、安全、可靠。信赖Endress+Hauser,改善蒸汽能源系统和工业水处理过程。详细了解我们的产品。
-
水和污水:
保护 —— 节约 —— 提高
Endress+Hauser能够提供创新的测量仪表组合、专家咨询服务和行业应用经验,为整个水循环过程提供专业支持,助力您实现运营目标。
-
石油与天然气:促进能源转型,实现净零目标
我们拥有齐全的现场仪表、服务产品和解决方案组合,助力用户实现净零排放目标:
从生产过程的高效性和安全性,到可持续性和合规性。
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
请选择您的市场/地区