行业应用
解决方案
安装Liquiline Control,脱除总氮和氨氮
Back to 解决方案
安装Liquiline Control,脱除总氮和氨氮
优化生物处理过程中的曝气工艺,安全确保总氮和氨氮排放限值达标
Liquiline Control是基于PLC的自动化解决方案,确保可靠废水脱氮,即使在工厂峰值运行期间也能保持工艺过程稳定,通过优化能源使用实现成本节约。它是一个模块化结构的可扩展的分散的系统,提供多种型号。使用灵活,快速轻松实现与现有过程控制系统和现有现场仪表的集成。
Hardware & Software:
基于可编程逻辑控制器(PLC)工作 可选安装在现有机柜中,也可以作为独立交钥匙式机柜使用 通过数字现场总线通信与现有分布式控制系统(DCS)轻松集成 可以作为完整解决方案订购,包括控制软件、所需现场仪表(如离子选择性电极、氨氮分析仪、溶解氧传感器),以及多项服务产品 验证测量值和传感器信号 针对衰减氨氮负荷峰值的预测性控制策略 通过网页服务器安全便捷进行远程访问 通过随箱触摸式显示屏、智能手机或平板电脑操作,或者在中控室内操作 随时按需安装其他软件
Services:
咨询服务 项目管理 工厂验收测试(FAT) 现场验收测试(SAT) 认证(CE) 由经验丰富的Endress+Hauser服务工程师负责调试 现场培训 远程维护 操作中优化 一站式全球化安装、维护和服务
在曝气过程中实现高达30%的能源节约
污水处理厂中的鼓风机耗费大量电能,约占工厂总能源需求的70%。安装Liquiline Control优化脱氮工艺,挖掘成本节约的巨大潜能。自动化系统基于进水负荷和实际工况的氨氮和总氮的排放限值要求控制整个脱氮过程。结果可靠,实现了节能的废水反硝化工艺。
Liquiline Control全自动解决方案基于进水口的波动负荷动态调节曝气池的氧气进气量。基于实际溶解氧、氨氮和硝酸盐浓度,以及废水流量优化调节实际进气量。因此能够确保总氮和氨氮排放始终合规,节省了污泥活化工艺的巨大能源消耗和高昂成本开支。
采用前馈+反馈控制策略,即使进口流量和负荷波动,也能确保工厂始终安全运行,污水处理厂排口轻松符合总氮和氨氮排放限值要求。
使用自动化系统优化进入生物处理阶段的进气量,优化能耗。
灵活可调,满足未来需求,支持随时从间歇曝气切换至连续曝气。
所有相关参数(限值和控制参数)随时可调,过程尽在掌控。
Discover success stories from our customers
Quality & Compliance
Stadtlohn污水处理厂使用Liquiline Control软件控制硝化和反硝化工艺。控制系统确保排放限值合规,并优化能源使用。
Stadtlohn污水处理厂的全自动脱氮工艺
成功案例
To cut energy consumption in the biological phase of its wastewater treatment plant, the town of Velen bought energy-efficient blowers and integrated the Liquiline Control aeration control system.
/
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
高效曝气控制系统
Liquiline Control曝气控制创新手册
下载
确保您的污水处理厂持续高效运转
查看专用于污水行业的Endress+Hauser设备。Memosens和Liquiline以及监测解决方案,让您的污水处理过程更加轻松。
下载
Liquiline Control污水处理优化系统TI
Liquiline Control CDC81污水处理自动化控制系统TI
下载
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
智能化水网管理方案
选择智能化监控方案,保证自来水管网和污水管网的水流量信息完全透明。查看用户如何才能节省时间,降低工厂运营成本,减小能源开支。
安装Liquiline Control控制废水除磷过程
了解Liquiline Control全自动解决方案可靠实现废水除磷,即使在工厂峰值运行期间也能保持工艺过程稳定,通过优化除磷剂投加量实现成本节约。
各行业中的排放废水水质监测
详细了解我们的交钥匙式废水监测系统,功能强大,支持智能化维护,帮助您确保合规排放。
市政污水处理厂的监测系统
了解Endress+Hauser的智能污水处理厂监测方案。我们的交钥匙式监测系统操作便捷,性价比高,帮助用户合规排放废水,提供工厂生产效率。
化工行业的安全水质监测
Endress+Hauser的交钥匙解决方案助力化工行业的高效、便捷、安全水质监测。
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受