Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

优化燃烧过程控制,实现稳定、高效的废弃物焚烧

精准的测量技术,确保废弃物焚烧厂燃烧稳定、高效且合规

监测精准的燃烧控制

焚烧过程燃烧控制

在废弃物焚烧厂中,只有控制系统调节得当,各类烟气净化系统才能高效运行,从而满足排放限值要求。因此,必须对过程参数进行快速精准监测。减排始于受控燃烧,而这离不开对CO和O2的监测。当氧气不足时,不完全燃烧会产生CO。燃烧器内氧气过量,意味着多余空气也要被加热,这会导致成本高昂。在锅炉出口进行O2测量,可实现燃烧后控制。

使用FLOWSIC100测量烟道气体流量 ©Endress+Hauser

安装在烟道壁上的超声波流量测量装置,用于气体流量连续监测,且维护量低。

见解

一次空气和二次空气流量控制

在废弃物焚烧过程中,测量一次空气和二次空气流量对于优化燃烧效率、确保废弃物完全燃尽、控制排放水平、管理炉温以及确保锅炉稳定性至关重要。可实现空燃比精准控制,防止结渣,并更大程度实现节能。

使用FLOWSIC100超声波流量计,对烟道气体流量进行连续、高精度测量。超声波测量稳定可靠,可对整个烟道截面进行代表性体积流量测量。

O2浓度测量,用于燃烧后控制 ©Endress+Hauser
O2浓度测量,用于燃烧后控制

墙装式气体分析仪,用于可靠、连续的燃烧控制。

见解

O2浓度测量,用于燃烧后控制

焚烧过程需要氧气并与燃料发生反应。测量燃烧室出口处的O₂浓度是稳定过程的关键控制变量,因为一次空气和二次空气流量均基于该值进行调节。

原位气体分析仪ZIRKOR100和ZIRKOR200可直接快速、可靠且连续测量烟气中的O₂。实时测量数据支持氧气精准调控,确保稳定燃烧,并能在整个过程中持续优化配风。

使用CerabarPMP71B进行压力测量 ©Endress+Hauser

在高温工况下进行可靠精准的压力测量

见解

可靠的压力测量,确保安全高效燃烧

压力测量对于燃烧过程至关重要,可确保稳定的通风条件,防止烟气倒流,并使燃烧器在安全范围内运行。精准压力控制可优化空燃混合,减少排放,并保护设备免受热应力或机械应力影响,是实现可靠、高效、合规燃烧的关键。

压力变送器Cerabar PMP51B和Cerabar PMP71B专为严苛燃烧环境与高温工况设计,具有出色的抗温度循环和抗振动性能。

在SRU/克劳斯炉中使用iTHERMFlameLine TAF12D进行高温测量 ©Endress+Hauser
在SRU/克劳斯炉中使用iTHERMFlameLine TAF12D进行高温测量

燃烧炉内高温可靠测量

见解

温度测量:稳定燃烧控制的关键变量

温度监测对于稳定、高效的燃烧至关重要,可确保燃料完全燃烧,保护设备免受热损伤,并将排放控制在法规限值内。精准温控有助于保障过程安全、降低燃料消耗、避免高成本停机,是实现可靠燃烧的关键。

产品亮点

了解我们的燃烧过程控制产品:

/
常见问题解答

全方位解读

尾注

更多相关内容