Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

助力工厂实现更清洁、合规运行的烟气处理方案

洗涤器、催化反应器和颗粒物过滤器均用于去除烟气中的污染物。过程气体分析仪提供实时测量数据,以优化去除效率。高效运行的烟气净化系统有助于工厂大幅节约吸附剂耗材,并减少维护工作量。

在过程结束且洁净烟气最终排放前,必须先对烟气进行除尘,再进行洗涤处理。湿法洗涤系统(液体喷淋)与干法洗涤器(化学粉末)均是去除氯化氢、二氧化硫、氟化氢、重金属、二噁英及颗粒物的理想选择。必须确保指定污染物浓度不超过当地排放限值,例如欧盟废弃物焚烧指令2000/76/ EC。因此,在废弃物焚烧厂的规划阶段,选择正确过程和测量系统至关重要,这样可确保准确记录烟气净化系统上下游的污染物浓度。除少量有机气体成分外,汞的毒性风险最高。浓度水平越低,废弃物焚烧厂的检测周期便可相应延长。而这仅仅是连续监测的优势之一。通过浓度测量,可精准控制洗涤器所需吸附剂的使用量。精确控制石灰浆或碳酸氢钠用量,可帮助运营方节约成本。

SNCR或SCR脱氮监测系统 ©Endress+Hauser
SNCR或SCR脱氮监测系统

SNCR和SCR脱氮监测系统,助力实现更清洁、合规的运行

见解

SNCR或SCR脱氮系统运行

运行用于废弃物焚烧的SNCR(选择性非催化还原)与SCR(选择性催化还原)系统面临诸多挑战,如严苛的温度窗口要求、气流与温度分布不均、还原剂消耗量大、氨逸出导致的二次污染以及SCR系统中催化剂的高维护成本。

在选择性非催化还原烟气净化过程中,将NH₃或尿素水溶液在850...1,100 °C (1,560 °F...2,000 °F)的高温区直接喷入燃烧室后方。有毒气体NOx与铵类化合物反应,两者对人类和其他生物均无害。

  • 在SNCR阶段,GM700直接在燃烧室出口监测NH₃逸出,验证试剂投加量是否合适。
  • 在SCR入口,GM32测量NO浓度,确保催化剂承受合理的污染物负荷。
  • 在SCR出口,GM32监测残余NO,同时GM700测量残余NH₃逸出,以确认整体脱氮性能。
  • 采用带气相补偿功能的Levelflex FMP54进行氨储罐液位测量,确保运行过程中氨稳定供应。
  • 通过Proline Promass F 300实现精确流量测量,可确保燃烧室内的氨浓度保持在适当水平。
ESP或袋式除尘器粉尘监测 ©Endress+Hauser
ESP或袋式除尘器粉尘监测

ESP或袋式除尘器粉尘监测

见解

过滤器效率监测与粉尘浓度测量

通过静电除尘器(ESP)和/或袋式过滤器对烟气进行除尘。在干法烟气净化中,袋式除尘器除了除尘之外,还可分离碳酸氢钠与活性炭。为高效控制ESP或袋式除尘器,可在除尘器前后测量粉尘浓度。

采用激光二极管、基于散射光原理的DUSTHUNTER粉尘测量设备适用于该工况。具体选用哪款DUSTHUNTER型号,取决于测量条件与粉尘浓度。

iTHERM ModuLine TM131精确测温,有助于优化SO₃脱除效果,并及时发现细颗粒穿透现象。

通过监测ESP或袋式过滤器前后压差,检测堵塞并优化清洁周期,确保可靠的过滤性能与风机高效运行。Deltabar PMP55Deltabar PMD75B差压变送器可实现精确的过滤器状态监测。

烟气洗涤器入口过程测量解决方案 ©Endress+Hauser
烟气洗涤器入口过程测量解决方案

烟气洗涤器入口过程测量解决方案

见解

烟气洗涤器入口过程测量

在烟气洗涤器中,HCl、SO2等污染物通过还原剂脱除,同时加入活性炭以脱除汞。

  • MCS300P HW可同时测量SO2、HCl、H2O,并可选测O2及其他气体成分。废气通过带加热过滤器的取样探头连续取样,通过加热取样管线输送至分析仪(本身包含加热气体池)。在酸露点以上,包括水分在内的原始成分得以保留。从而消除冷凝腐蚀风险。MCS300P HW将信号送至过程控制器,以优化洗涤器设置。这一点在废弃物成分未知的炉排进料工况下尤为重要。
  • 采用塞曼测量原理的MERCEM300Z可测量汞含量,无交叉干扰,即使在高SO2浓度下仍可稳定测量且维护量低。可快速采取措施降低原气中汞峰值(有时超过3,000 μg/m³)。此类测量可显著降低还原剂运行成本。
  • 使用iTHERM Moduline TM131iTHERM ModuLine TM151精确控温,维持吸收器运行性能
  • 使用Deltabar PMD55BDeltabar PMD75B进行可靠的差压监测,防止洗涤器堵塞与污染
  • 确保洗涤液与烟气流量适宜,保障净化效果稳定:烟气流量测量选用t-massI 500,石灰浆液测量选用Proline Promag P 10,喷淋水计量选用PromagW 400Promag W 10
产品亮点

了解我们的烟气处理产品:

/
常见问题解答(FAQ)

全方位解读

尾注

更多相关内容