船舶燃油质量流量计量系统
船舶燃油计量解决方案通过认证,信息更加透明,测量更加可靠
我们的测量方案安全性高。安装后单台设备和整个测量系统均被密封,防止测量信息被篡改。此外,我们的所有仪表均在认证标定装置(ISO/IEC 17025)上标定,完全符合国际溯源认证要求。
Hardware & Software:
- Proline Promass F 300 —— Premium高精度科里奥利质量流量计
- Proline Promass F 500科里奥利质量流量计
- Proline Promass X 300 —— 大流量四测量管科里奥利质量流量计
- Proline promass X 500科里奥利质量流量计
- SBC600船舶燃油计量计算机
- Cerabar PMP71 —— 压力变送器
- TR66 —— 防爆型Pt100温度计
Services:
- 国内和国际项目的专业管理
- 安装、调试和设置
- 检查和维护(维护合同)
- 现场校准和控制测量
约60%
船舶运营成本为燃料支出
Endress+Hauser的解决方案通过相关认证,采用技术成熟的科里奥利质量流量计,在加油作业中高精度监测船舶燃油的体积和质量。我们的船舶燃油质量流量计量系统能够确保加油作业中信息透明,解决了传统测量方式的不足,同时还保证正确检测并测量油舱清空过程中出现的气穴。
新型的船舶燃油计量系统技术成熟,工作可靠,提高了信息透明度,保证了高精度的燃油加注, 有效避免了耗时的驳船纠纷处理。
精准无争议的加油量计费结算让人信服,保证了盈利能力
在整个加油过程中同时监测多个过程参数,信息更加透明,同时在油舱清空过程中进行气穴检测和可能发生的“卡布奇诺效应”。
直接输出高精度质量流量测量值,无需经过体积流量转换,缩短了闲置等待时间,维持并提高了效率。
测量方案通过MID(MI-005)认证,经新加坡海事港务局(MPA)认可符合SS600操作规范,符合商业计量要求,具有高安全性。
控制面板操控简单,方便用户直接查看重要参数,或随时打印参数用作纠纷证明文件,节省了时间。
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
您在船舶自动化领域的专业合作伙伴
从造船到海上业务,从升级到新项目,我们凭借仪表应用专业知识助您成功。
下载
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
天然气输气管路内的H2S检测
查看Endress+Hauser的TDLAS硫化氢分析仪如何帮助用户防范腐蚀现象,规避爆炸风险,提高天然气输气管路的安全性。
油船产品卸船系统
查看Endress+Hauser解决方案如何帮助石油与天然气行业用户提高码头吞吐量,改进液体卸船操作。
石油与天然气行业专用装卸车计量撬
了解Endress+Hauser的石油与天然气行业解决方案,实现液体石油产品精准安全的卡车和火车交接计量。
水分分析仪,适用于天然气乙二醇脱水处理
查看TDLAS水分分析仪如何快速可靠测量水分,改进气体脱水效果,提高产品产量,过程安全和生产效率,维持质量稳定达标。
检测分子筛脱水装置的含水量
了解如何借助Endress+Hauser的TDLAS可调谐二极管激光吸收光谱测量解决方案提高LNG和NGL厂的生产效率,降低运营成本。
接收站储气罐中的LNG组份测量
使用Endress+Hauser的拉曼光谱分析仪系统测量LNG液化天然气的组份,从而优化液化工艺,提高储存安全性。
硫化氢分析仪和二氧化碳分析仪,适用于天然气脱硫应用
查看Endress+Hauser的硫化氢和二氧化碳分析仪解决方案如何帮助石油与天然气行业客户提高脱硫效率,降低成本,确保工厂长期稳定运行。
石油与天然气行业专用储罐计量系统
Endress+Hauser的储罐计量解决方案帮助石油与天然气行业用户改进液体物料的计量交接和储存。
石油与天然气行业专用LNG储罐计量
储罐计量和LNG库存管理的安全运行
卡车装车过程中的LNG组份测量
查看拉曼测量技术如何帮助客户应对挑战,在LNG卡车装车过程中稳定、快速、精准输出测量值。
基本负荷型计量交接的LNG组份测量
查看在高要求的基本负荷型计量交接应用中如何高精度测量LNG组份,同时有效降低运营成本。
监测船舶废气净化系统洗涤水的水质
您,或者您的客户是否需要监测船舶废气净化系统(EGCS)洗涤水的水质?了解我们的洗涤水监测系统,系统功能强大,完全合规。
天然气输气管路内的水分检测
查看Endress+Hauser的TDLAS水分测量解决方案如何帮助用户优化天然气管路的输气量,同时有效提高安全性,延长正常工作时间。
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。