Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
锅炉,给水 ©Endress+Hauser

锅炉能效和给水控制

优化工艺过程和生产运行

加热和冷却系统是重要的工厂常规生产装置。然而同其他公用工程一样,监测效率是实现成本和能源节约的关键所在。新建建筑的设计日趋复杂,法律和法规越来越严格,人们对加热和冷却的需求不断变化,成为了工厂的新挑战。智能化能源解决方案有助于人们优化生产过程,确保各项工作高效运行。  

加热系统和区域加热

行业内加热工艺和技术各式各样,非常常见。这就需要定制方法,基于指定测量值进行性能评估,优化产出。

锅炉和高炉内燃料燃烧不充分,操作错误,维护和服务不当,是能源浪费的主要原因。测量效率是防止损耗和减小能源浪费的最优方式,可减少高达55%的浪费。

监测燃料使用量、空气燃烧率、烟气温度或热转化率,可以:

  • 识别并定量测量能耗,比如燃烧器的空载或部分载荷运行 
  • 评估和优化锅炉能效等级和能源使用量 
  • 最大限度地降低维护成本,缩短停车时间 
  • 量化改进措施,比如预热燃烧空气  

加热系统中存在多个成本节约的空间。

安装测量仪表监测公用工程的水加热过程,获取透明过程信息,提高安全性

水加热/水冷却 ©Endress+Hauser

冷却系统和区域冷却

相比加热,冷却过程的节能空间更大。在许多行业中,冷却能源的生产需要耗费约10%的电能,因此即使是少量节约能源就能产生巨大的成本节约。

分别进行供需分析,确定理想的工作点,这意味着电表(瓦特表)无法确保总能源需求可靠。  

改进水冷却过程 

冷却伴随整个工业生产过程。提效的共同点是冷却水处理。高效冷却系统不仅需要高效部件。系统配置和运行也必须考虑。通常,冷却系统根据客户具体需求开发。

为了进一步提高冷却水工艺和整个冷却系统,可以实施以下维护: 

  • 合理的流量和压力管理 
  • 最小泄漏量 
  • 避免冷却塔和管路内部沉积 
  • 分析水质参数,确保水质参数达标 

安装测量仪表监测公用工程的水冷却过程,获取透明过程信息,提高安全性

安装合适的测量仪表,实施针对蒸汽、压缩空气、加热、冷却和工业气体的工业能源管理

提交表格,下载您所需要的资料
联系

同我们的专家探讨您的生产挑战

Endress+Hauser本地专家非常乐意为您提供支持服务。

持续了解能源节约