Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
锅炉,给水 ©Endress+Hauser

锅炉能效和给水控制

实现公用工程节能目标,从何入手?

不清楚工厂公用工程的实际能源使用量?不了解能源使用情况,缺乏相关信息,从而导致资源浪费、生产力低下,以及产生不必要的能耗。工厂经理和工程师如何确保公用工程具有最优能源和资源利用率?许多公用工程及其应用都有节能的空间。锅炉能效和蒸汽质量是非常好的突破口。

提高锅炉能效,实现卓越性能

查找问题根源,确定整个系统中测量蒸汽使用量所需使用的仪表。多因素干扰是提高效率的阻碍。事实上,蒸汽系统内的各个组成部件都会或多或少地影响效率,无论是锅炉内空气的燃烧温度,还是输气管的蒸汽疏水阀故障。

锅炉能效流程图 ©Endress+Hauser

提高锅炉能效:安装智能仪表进行监测

锅炉上通常都会安装标准仪表。安装技术先进的现场仪表,提高监测能力,有助于优化锅炉控制。选择合适的现场仪表,帮助工厂人员监测具体能源指标和锅炉能效。

干度 ©Endress+Hauser

蒸汽干度影响锅炉能效

干度监测对于锅炉能效至关重要。干蒸汽和湿蒸汽的占比决定工厂公用工程的有效性和高效性,决定能源使用量的多少和成本的增减。能耗、热传导、腐蚀和蒸汽浪费都会影响锅炉能效,控制给水、蒸汽分离,锅炉正常运行都可以提高工厂的整体效率和总体性能。

干度为90%表示客户认为10%的可用能量被浪费。此外锅炉排放的是水蒸气,传统流量计的测量误差通常会增大5-8%。

锅炉,蒸汽,公用工程,能源

蒸汽质量关乎系统的总体安全性

为了延长锅炉寿命,提高可用性,提升效率和整体安全性,必须全面进行水和蒸汽分析。SWAS是汽水取样分析系统,自带样品预处理系统,能够测量阳离子电导率、pH、溶解氧、浊度、钠离子、二氧化硅、磷酸盐、ORP、氨氮、硬度、铁离子、铜离子等参数。

安装过程测量仪表,获取透明的过程信息,提高安全性

/

安装合适的测量仪表,进行蒸汽、压缩空气、加热、冷却、工业气体的工业能源管理

同我们的专家探讨您的生产挑战

Endress+Hauser本地专家乐意为您提供专业支持。

持续关注公用工程的能源节约