Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

精确污泥调理实现良好脱水效果

流量和密度是关键质量参数

通过连续密度和质量测量控制污泥调理器的混合程序,改善聚合物和石灰溶液的脱水效果。

带式过滤器,用于市政污水处理厂中的脱水污泥。 ©Endress+Hauser

结果

  • 改善污泥脱水,得到更好持久脱水污泥质量

  • 过滤器的使用寿命最多可以延长25%,维护量更低

  • 更小的调理剂消耗量(15...20%即可),使用经济

客户挑战

应该在哪里处置污泥呢?污水处理厂运营商和市场上的其他公司已就此达成积极共识,污泥主题今后将越来越重要。主要原因是日益严格控制的排放方式和显目的每立方米污泥成本。污泥处置按体积计费,因此要求必须精确了解污泥脱水过程。

正确混合或添加添加剂,加快脱水过程,这对于延长过滤器寿命和实现良好的排水效果至关重要。

污泥脱水要求高效操作,即:

  • 良好的污泥脱水效果

  • 长脱水周期

  • 优化调理剂消耗量

溶液浓度发生变化时的调理剂的备制仅受体积流量控制,优化剂量变得十分困难。工厂运营商也会面对非最佳脱水污泥浓度和短脱水周期产生的额外维护工作量。

我们的解决方案

科氏力质量流量计不仅能够测量流量值,而且还能测量其他参数,例如:密度、温度、浓度和粘度。因此,科氏力测量原理是许多应用场合中的洁净可靠解决方案。已成功应用于污水处理厂的下列应用中,改进了污泥脱水效果、缩短了脱水机器的运行时间,并优化了调理剂的使用量:

©Endress+Hauser

  1. 石灰乳的密度测量,用于检测浓度变化

  2. 工作站的密度测量,用于控制聚合物母液的稀释过程

针对某一客户的定制解决方案:生物学中絮凝剂(Fe(III)盐)的密度测量:

  • 检测从饱和母液变化至非饱和母液的过渡过程,自动添加絮凝剂(低库存管理)

  • 确保达标排放

解决方案

  • 仪表:Promass 80I

  • 此外,我们还能提供完整的加料解决方案

优势

  • 优化污水处理厂的工厂安全性

  • 有效管理药剂成本

  • 减少污泥产量

联系信息

您对我们的产品组合感兴趣吗?想要谈谈您的实际应用吗?

请尽可能详细地告诉我们您的问题和需求,这样我们就能为您定制合适的解决方案了。