Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

Picomag Inline电磁流量计在集中式啤酒供应系统中的应用

Pschorr慕尼黑啤酒节帐篷内安装使用Endress+Hauser的Picomag Inline电磁流量计

自2010年以来,宝莱纳啤酒集团一直通过地下环形管路向啤酒节帐篷供给啤酒。今年Pschorr啤酒厂的Bräurosl帐篷全新亮相:全球首个地上真空绝缘管路(VIP)直接安装在帐篷内,集中式供应啤酒。Endress+Hauser的测量仪表可靠监测饮料供给过程中的大部分工艺参数。

Bräurosl啤酒节帐篷内的啤酒供应系统 ©Endress+Hauser

慕尼黑Pschorr啤酒节帐篷内的啤酒供应系统

安装在Bierant©上的Picomag Inline电磁流量计和Liquicap M电容液位计 ©Endress+Hauser

Picomag Inline电磁流量计的公称口径为DN 20,监测经由输酒管流入龙头的啤酒体积。左上方为Liquicap M FMI51电容液位计,连续监测啤酒液位。

客户的收益

  • 每小时有14,400升啤酒流入六个啤酒桶龙头。八台Picomag Inline电磁流量计安装在四个Bierant©中,监测经由输酒管流入龙头的啤酒体积。

  • 其他30台Picomag Inline电磁流量计监测从酒桶流入龙头的非酒精饮料的体积。

  • 采用模块化系统设计,节约50%的仪表拆装时间。

  • Picomag Inline电磁流量计标配IO-Link接口,能够与通用现场总线系统轻松集成,并且可以便捷进行云设置。

Uwe Daebel,宝莱纳啤酒集团

“Endress+Hauser是值得信赖的可靠合作伙伴,助力我们落实面向未来的创新理念。测量仪表起着至关重要的作用。”

Uwe Daebel, 酿酒师
技术支持与分装部, 宝莱纳啤酒集团

客户的挑战

现有环形管路在地下固定敷设,受天气条件的影响。现场规划设计的灵活的较低,修理或维护工作难以开展。

我们的解决方案

安装38台Picomag Inline监测啤酒桶龙头流出的啤酒和非酒精饮料的体积,Picomag Inline是Endress+Hauser的轻便型电磁流量计。不仅如此,Picomag Inline还能同时监测温度和电导率,它们是CIP清洗的重要工艺参数。流量计标配IO-Link接口,能够与通用现场总线系统轻松集成, 同时还可以轻松接入数据云。

联系信息

您对我们的产品组合感兴趣吗?想要谈谈您的实际应用吗?

请尽可能详细地告诉我们您的问题和需求,这样我们就能为您定制合适的解决方案了。