Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

拉曼光谱分析:从实验室走向现场

Evonik的可扩展PAT解决方案 - 提升特种化学品生产的效率、安全性与产品质量

行业: 化工
Evonik的工艺工程师与Endress+Hauser拉曼探头

概述

Evonik与Endress+Hauser展开合作,已成功将拉曼光谱分析这一强大的过程分析技术(PAT)从实验室推广至中试装置,最终落地生产线。这项技术可提供实时数据、提升效率、降低成本并改善产品质量。凭借出色的灵活性、可扩展性与安全性,拉曼光谱分析为化工工艺开发挖掘出了新的降本空间。客户可直接获益于这套成熟的技术方案,以可持续的方式优化自身的研发与生产流程。

成果:更高的效率、安全性与质量

16

Rxn2拉曼光谱分析仪装机量已达16台

50+

50多个测量点配备Rxn拉曼光谱探头

Endress+Hauser的拉曼光谱分析技术已成为Evonik的关键PAT工具,能够显著提升生产效率、压缩成本,助力新产品更快推向市场。

取得成果如下:

  • 实现从实验室到生产线的端到端工艺分析
  • 可在多个测量点同时进行实时测量
  • 以在线测量取代人工取样
  • 适配小处理量的中试装置
  • 即使在严苛工况(例如ATEX防爆场合)下也能可靠运行
  • 缩短上市时间
  • 省去实验室化验环节,减少人力投入,实现成本节约
  • 提升安全性
  • 内部技术采纳与专业能力积累
Evonik Industries AG的PAT工程师Andreas Ohligschläger博士的照片

“借助拉曼光谱分析技术,我们可以将独立特征峰对应到混合物中的各个组分。这显著减少了标定工作量,并能快速获取定量分析结果。”

Andreas Ohligschläger博士, PAT工程师, Evonik Industries AG

挑战:寻找一种兼顾通用性与实时性的“从实验室到生产线”解决方案

早在2016年,Evonik便在全公司推行了“从实验室到生产线”战略,旨在将PAT技术尽早融入工艺开发。Evonik寻求一种过程分析技术,既能高效支持整个开发与优化过程,又有助于降低成本。项目目标:这套解决方案不仅需要输出精准的实时数据,还应具备广泛的通用性,可适配从实验室到生产线的各类工艺环境。

相关技术需要满足以下条件:

  • 普遍适用于多种化学品、物态及过程条件
  • 具备灵活性与可扩展性,可从研发实验室延伸至大型生产设施
  • 可快速完成系统集成,缩短研发周期,加快产品上市
  • 可通过连续在线测量提升产品质量
  • 即使在ATEX防爆场合等严苛工况下也能可靠运行

我们的解决方案:Endress+Hauser可扩展PAT拉曼光谱分析系统

Endress+Hauser为Evonik提供基于拉曼光谱分析技术的定制化解决方案,满足上述所有要求。整套系统具备优良的模块化设计与通用性。得益于光纤连接和多种探头结构,可灵活适配各类安装场景。设备最多支持四个独立通道,可同时监测多个测量点,尤其适配复杂工艺。

光谱在化学计量学方面的适用性带来了特别的附加价值:系统兼容市面上的主流化学计量学软件,可直接在光谱仪端完成灵活、直观的实时分析。这样便可在工艺过程中即时记录并解析定性与定量数据,无需耗时的人工取样。

拉曼光谱分析技术首次成功应用于加氢工艺开发的中试装置。探头安装在口径仅6 mm的管道上,远小于生产设施的管道尺寸。以往每天需要开展NMR取样检测,如今可以实现每分钟在线测量,对工艺过程进行连续监测。

整套方案高效、精准且安全。尤其对于小处理量的中试装置,由于无需取样,物料体系组分不会受到扰动。这不仅节省了时间和资金,还提升了人员与装置的安全性。

防爆危险区应用

整套拉曼系统均采用标准化认证组件,可在ATEX防爆场合经济高效地投入使用。针对潜在爆炸性气体环境,Evonik同步配套使用Liquiphant音叉限位开关。此项配置可以避免拉曼探头的激光束区域形成可燃性混合气体,对工艺安全起到关键保障作用。

客户评价

特种化学品制造商Evonik的PAT专家Roland Peschke博士的照片

“PAT测量系统的要求十分严苛,既要适应工厂恶劣工况,又要满足ATEX防爆规范。拉曼光谱分析技术已成为此类场景中稳健可靠的工具。” - Evonik Oxeno的PAT专家Roland Peschke博士

全球推广应用

这套系统不仅帮助Evonik提升了工艺开发的效率与质量,还成功实现了从实验室到生产现场的技术转化——这是挖掘新降本潜力的关键所在。继在德国成功投用后,拉曼光谱分析技术目前正在Evonik的首批生产装置中进行全球推广,并得到了Endress+Hauser全球专业团队的支持。

免费下载

下载案例研究

希望获取完整的PDF版案例研究?敬请下载副本,方便随时阅读、存档备查,或是分享给同事。

下载案例研究

联系我们

您对我们的产品组合感兴趣吗?想要谈谈您的实际应用吗?

请尽可能详细地告诉我们您的问题和需求,这样我们就能为您定制合适的解决方案了。

所用产品和服务

/

相关解决方案和技术

光学分析

光学分析系统,用于固体、液体、浆料、颗粒及气体的成分与浓度监测——适用于实验室、过程控制及排放监测领域。

更多信息

Monitoring of effluent discharge 

Operate wastewater discharge within legal limits with complete, reliable monitoring for continuous values and fast response to contamination.

Read more

天然气管道氢气测量

使用拉曼光谱分析技术,在天然气管道中快速连续测量氢气,保障安全掺混、满足品质合规要求并实现动态控制,无需耗材或火炬燃烧

查看详细信息

进行生物甲烷品质分析,确保安全合规入网

实现硫化氢、水露点及关键参数的快速精确在线测量,确保生物甲烷品质可靠,确保安全入网和高效运营。

查看详细信息

在海水淡化工艺中进行在线水质监测,保护反渗透膜

通过可靠的在线水质监测保护反渗透膜,减少清洗工作量,并在海水淡化与水回用场景下延长膜元件使用寿命

查看详细信息

低温储罐泄漏检测(LNG、乙烯、LPG和液氨)

及早检测低温储罐泄漏,全程把控运行安全。Endress+Hauser提供连续、高度可靠的温度监测,保护人员、资产与关键基础设施。

查看详细信息

实时CCUS测量和验证

开启碳捕集的未来:精确可靠,专为密相应用量身打造

查看详细信息

旨在确保合规性的连续排放监测解决方案

旨在确保合规性的连续排放监测解决方案

更多信息

常见问题解答

企业商标 Evonik Industries AG

Evonik Industries AG总部位于德国埃森,是特种化学品领域的全球领导者之一。凭借对创新与技术卓越的执着追求,该公司突破了传统化学领域的局限,为工业与社会打造可持续的解决方案。Evonik在六大洲的27个国家拥有生产设施。