Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

外排废水监测

通过集中式仪表板持续监测全部排放点位的排放参数,实现合规跟踪和报警推送,并生成可直接用于审计的报告

现代处理设施中的工业水质监测

图片展示了可用的解决方案示例

市政污水与工业废水的处理及排放均受到严格的法规约束。由于各国法定限值存在差异且日趋严格,工厂操作员需要在满足合规要求和保障人员和环境安全的同时提升运行效能。
对pH、有机物与营养盐负荷、流量等关键参数进行连续监测,可帮助操作员及早发现异常、快速响应并确保合规性。

该解决方案可接入Netilion Water,对外排废水水量、水质及资产健康度进行远程持续监测。操作员可集中查看多站点的数据,加快事件响应速度,减少运维工作量。

一体式盘柜系统将多支分析传感器与设备整合在便捷易用的盘柜中,从而提升监测、操作和维护效率。

解决方案概述:

适用场合:
化工
水、污水及固废
采矿、矿物加工及冶金
食品与饮料

硬件和软件:

  • Netilion Water:运行仪表盘、资产信息、高级分析、事件和警告功能
  • 外排水质监测:使用Endress+Hauser液体分析传感器进行水质管控:监测浊度、余氯、pH、ORP、电导率、COD/TOC、溶解氧、SAC和硝酸盐。可选成套装配盘柜、机柜和集装箱式系统,例如CDP20/50。
  • 连接与边缘集成:SGC500/Edge Box – CSOL外置安装系统 / Liquiline边缘模块CYY7
  • 排放出口监测:流量测量(Promag W400/W800)/流量测量(Micropilot FMR20B + FMA90)

服务产品:

  • 应用咨询 
  • 项目管理 
  • 基础及详细工程设计
  • 项目现场服务
  • 文档资料和认证
  • 工厂验收测试和现场验收测试
  • 年度校准服务和Smart Support服务

降低不合规风险,同时提升透明度与运行效率

Netilion Water持续监测排放参数,通过仪表盘集中展示全部排放点位的数据,帮助操作员及早发现偏差、降低不合规风险并满足废水排放限值要求。

Memosens数字技术和Heartbeat Technology心跳技术支持远程验证仪表健康度和性能,可进一步提升运行效率,同时减少维护与校准工作量,保障测量可靠性,助力满足合规要求。

盘柜式水质分析系统整合了多项水质测量功能,对外排废水进行可靠连续监测。

实时过程数据帮助操作员证明符合法规要求、快速发现偏差,并识别优化处理工艺和降低运营或排放成本的机会。经过现场验证的完整产品系列可针对不同工况配置所需监测参数,而预装配、预校准盘柜系统能够简化安装、调试与日常运行。

提高运营透明度

集中式仪表板近乎实时展示全部排放点位的外排水量、水质与资产健康度

数据驱动型优化

提供历史趋势、数据分析和事件关联功能,便于识别改进机会和优化运营决策

满足合规要求

持续监测关键排放参数,助力废水排放符合法定限值要求,降低不合规风险

提高废水处理效率

实时水质测量支持工艺改进,有助于降低处理成本或排放费用

简化维护和校准

依托Memosens数字技术和Heartbeat Technology心跳技术,实现由数据驱动的主动式维护,在减少人工干预的同时简化维护和校准工作

支持更智能的维护规划

对资产和仪表状态进行持续远程监测,支持基于状态的维护,显著减少现场巡检和人工干预

相关产品

/

资料下载

查找更多资料

document icon
Portfolio Water, Wastewater & Waste PDF, 12.9 MB
download icon 下载
document icon
Netilion Water eBrochure
Netilion Water increases transparency and operational efficiency in water and wastewater operations by providing up-to-date visibility, enabling faster decisions and early deviation detection.
download icon 下载

对我们的解决方案感兴趣?我们的顾问会为您解答所有问题。

尾注

了解其他解决方案