进行生物甲烷品质分析,确保安全合规入网
通过成套解决方案实现生物甲烷品质的快速稳定在线测量,保障合规性、可靠性以及提纯工序高效性。
用沼气制取生物甲烷需要进行严格的质量控制,以满足管网注入、运输或液化制取生物液化天然气(bio-LNG)的法规标准。必须持续监测硫化氢、水露点、二氧化碳、氧气等关键参数,保障合规与安全运营。
运营商面临诸多挑战,包括杂质对管道和设备的腐蚀影响、未能检出湿气导致停机或火炬燃烧,以及各国标准和管网要求存在差异。此外,在维持测量可靠性的前提下控制运营成本和简化校准流程也是重点关注事项。
用户需要稳健的解决方案来验证提纯装置性能,确保满足气体品质指标要求,并为实现安全高效的生物甲烷加工持续提供精确的数据。
硬件和软件:
- J22 TDLAS水分分析仪
- JT33 / SS2100i-1 TDLAS硫化氢分析仪(配备洗涤器/差分系统)
- SS2100i-1 TDLAS二氧化碳分析仪 [LS1] [SM2]
- OXY5500 QF氧气分析仪(选配)
- 共用样品预处理系统
- Promass F(贸易计量撬装设备)
- Edge Box(支持Modbus TCP IP通信)
- Field Xpert SMT7x(支持心跳自校验)
- Netilion平台
服务产品:
- 项目管理
- 工程与设计(基础工程/前端工程)
- 项目咨询
- 安装验证
- 系统调试
- 项目现场监督
- 文档服务与认证
- 测试(工厂验收测试、现场验收测试)
- Smart Support服务
成套测量解决方案,确保快速精确分析生物甲烷品质
Endress+Hauser提供用于连续分析生物甲烷品质的成套系统,确保可靠监测硫化氢、水露点、二氧化碳、氧气以及热值相关参数。方案基于可调谐二极管激光吸收光谱(TDLAS)技术,配备专利差分系统,可实现高分辨率测量,不易受到干扰影响,无需耗材或频繁重新校准。
设备就近安装在提纯装置或管网注入点位,确保符合气体品质标准、保护基础设施免受腐蚀,并保障生物甲烷工厂稳定运行。Netilion、Heartbeat Technology心跳技术等集成数字服务可提升维护效率、减少停机时间,并在整个运营过程中提供生命周期支持。
可靠符合气体品质标准
持续监测关键参数,确保生物甲烷满足入网和运输的法规要求
快速精确测量
支持实时分析(秒级响应),便于快速响应工艺变化,避免生产中断
降低运营成本
无需耗材或现场校准,减少维护工作量、停机时间和整体运营成本
保护资产和基础设施
避免硫化氢、水分、二氧化碳带来的腐蚀、设备损坏及管道故障
提高工艺效率
保证工艺稳定运行,降低不合格率,提高产出,显著减少浪费
提供生命周期支持的成套解决方案
由单一供应商提供工程设计、安装、调试及各类服务,降低项目风险和实施复杂度
成功案例
查看Endress+Hauser的现场仪表如何帮助客户可持续、高效、安全地将沼气升级为生物甲烷,实现可再生能源发电。
成功案例
查看Endress+Hauser的现场仪表如何帮助客户安全可靠地捕集、纯化、液化生源性二氧化碳(CO2)。
成功案例
沼气处理前后的典型组分是什么?生物甲烷测量是否满足地方及联邦法规要求?我们提供实时、精准的解决方案!
/
沼气与生物甲烷实时质量监测
了解TDLAS/QF分析仪在石油天然气行业沼气与生物甲烷成分浓度检测中的技术优势
下载
TDLAS 和 QF 气体分析仪应用指南
适用于石油与天然气、化工行业的 TDLAS 和 QF 气体分析仪应用指南
下载
JT33 TDLAS 气体分析仪,可靠进行实时硫化氢测量
更优气体质量,更好过程控制,更高资产完整性 - JT33 TDLAS 气体分析仪,可靠进行实时硫化氢测量
下载
对我们的解决方案感兴趣?我们的顾问会为您解答所有问题。
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。