Extended 选型(高端产品)
创新技术助力工艺流程优化
市场竞争日益激烈,您必须比对手更胜一筹。人们不断努力寻找合适的优化生产流程的方法,无论是通过降低OPEX,提高可用性,还是提升产品质量。获取并使用更多的数据,更加深入地了解工艺过程,是实现上述目标的关键所在。有助于您改进流程,实现既定目标。
进行Extended选型的仪表具有高测量可靠性,即使在被测介质和过程条件快速变化的工况下。过程中断和测量偏差一目了然,有助于工艺优化,保证测量结果稳定一致。在我们的产品组合中,需要进行Extended选型的仪表具有较高的测量精度,较短的响应时间。仪表功能强大,监测工作更加轻松、更加高效,助力您的工艺优化。
通常,需要进行Extended选型的仪表采用两种或多种传感器技术,支持多参数测量。变送器自带高级数据管理功能,采用先进设计理念,操作直观,用户友好,支持数据处理和传输。帮助用户完成特殊测量任务,降低风险,应用广泛。
F
L
E
X
| FLEX产品选型 |
仪表技术性能 |
选型便捷程度 |
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
New
GM32
New
即使在防爆区域内也可直接快速检测腐蚀性气体
测量组分
NO, NO2, NH3, SO2
工艺过程温度
≤ +650 ℃
根据要求提供高温版本
环境温度
–20 °C ... +55 °C
温度变化最大为 ± 10 ℃/h
防护等级
标准型:IP 65 , IP 69K
防爆型:IP 65
输入
Camera:
8 MP camera on the back with auto focus and LED flash with 1500 mcd
2 MP camera on the front
Scanner:
1D/2D barcode scanner
测量范围
氨氮:
0.1...1000 mg/l(NH4-N)
• 硝酸盐:
0.1...1000 mg/l(NO3-N)
• 钾:
1...1000 mg/l
• 氯:
1...1000 mg/l
过程温度
2...40°C
(36...100°F)
过程压力
过压值:400 mbar (160 inH2O)
输入
单通道或双通道变送器(带一路参考连接)
输出
0/4...20 mA、HART、Profibus、FF
允许第二路输出
测量值
工况累计流量,工况瞬时流量,气体流速
另外集成了流量计算功能:标况累积体积流量、标况瞬时体积流量
测量介质
天然气(干燥,加臭的),氢含量高达 30% 的天然气
流量计口径
DN 50 (2") … DN 150 (6")
流量计口径
DN 50 (2") … DN 150 (6")
测量精度
Standard:
up to 0.05 %
Platinum:
up to 0.025 %
过程温度
Standard:
-40°C…125°C (-40°F…257°C)
Diaphragm seal:
-70°C...250°C (-94°F...482°F)
压力测量范围
100 mbar…100 bar
(1.5 psi…1500 psi)
relative/ absolute
过程膜片的材质
316L
AlloyC
传感器
100 mbar…100 bar
(1.5 psi…1500 psi)
relative/ absolute
输入
Front camera:
1080p at 30 fps 8M RGB camera + 480p at 30 fps IR camera
Rear camera:
1080p at 30 fps 11M RGB camera
产品
该流量计采用电池供电,配备EN ISO 12944防腐认证和智能节电模式。通过认证的传感器适合水和污水行业的最苛刻应用。
产品
公制热电阻温度计,带或不带保护套管,用于卫生型应用
卫生型数字温度计TM411,带显示屏
产品
Field Xpert SMT70平板电脑,用于设备组态设置,可以在危险区和非危险区中进行工厂资产的移动管理。
产品
智能压力变送器能够及时检测过程异常,比如引压管堵塞
/
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。