Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

Ethernet-APL产品组合

我们的产品操作简单、响应快速,支持数字通讯

Ethernet-APL图标

Ethernet-APL扩展了传统以太网功能,满足流程工业的严格使用要求,比如长电缆长度、安装简单,带防爆保护。双芯电缆既用作高速数据通信线,也用作供电线,适用于测量传感器等现场级设备。Endress+Hauser提供多款Ethernet-APL现场仪表。

优势

  • PROFINET PA Profile 4,S2系统冗余,动态再配置​
  • 内嵌式网页服务器,支持远程访问参数配置、故障排除,并且配备其他功能(比如报告)​
  • 通过FDI软件包实现先进的系统集成​
  • 采用Heartbeat Technology心跳技术​,支持持续自诊断、自校验和自监测
  • 网页服务器和资产管理软件采用触控式人机界面;仪表内部保存有设备驱动程序,支持循环数据通信(比如PROFINET的GSD) 引导式参数设置,操作简单

Ethernet-APL采用全新的以太网物理层结构,针对流程工业的要求专门开发。所有工业以太网协议或标准以太网应用都可以与Ethernet-APL配套使用。Endress+Hauser的PROFINET现场仪表已成功上市,是首批支持Ethernet-APL通讯的仪表。后续还会陆续推出多款产品。

9 产品
排序方式:
过滤