Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
模块化温度变送器TMT182B

iTEMP TMT182B温度变送器

HART®温度变送器,一路通用传感器输入,支持HART®通信,在危险区中安全测量

TMT182B
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量精度

    (Pt100,-50...200°C) <= 0.14 K
    (Pt100,-58...392°F) <= 0.25 °F

应用领域

iTEMP TMT182B模块化温度变送器在流程工业领域内进行高精度温度测量,应用广泛,支持HART®通信。仪表输出有用的附加诊断信息,测量性能稳定,有助于提高过程效率,确保工厂平稳运行。

  • 温度变送器支持HART®通信,可以将不同类型的输入信号比例转换成4...20 mA模拟量输出信号

  • 通用输入包括热电阻(RTD)、热电偶(TC), 电阻(Ω)和电压(mV)信号

  • 高可靠性、高长期稳定性、高测量精度,配备高级诊断功能,保证安全测量

  • 安装在B类表头中使用

优势

  • 在危险区中安全测量;通过多项国际认证

  • 持续传感器和设备监测,工作可靠

  • 诊断信息符合NAMUR NE 107标准

  • 即插即用:支持按需预配置仪表

  • 免费软件帮助用户轻松配置仪表