Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
CA72TOC

高温型TOC分析仪
CA72TOC

工业污水的可靠在线监控

CA72TOC
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量范围

    0.25 ... 600 mg TOC/l
    1 ... 2400 mg TOC/l
    2.5 ... 6000 mg TOC/l
    5 ... 12000 mg TOC/l
    使用预稀释时,测量范围会增大20倍

  • 过程温度

    32...104°F

  • 过程压力

    常压

应用领域

CA72TOC分析仪可用于许多行业中的总有机碳(TOC)含量检测。在高盐度、高脂或高纤维的重负荷应用中进行可靠精准的测量。可靠检测介质损失,提高每日过程产出和能效。采用长期稳定性和适用性设计,CA72TOC可提供高工厂操作安全性。清晰地诊断信息可有效帮助您制定预维护策略。

CA72TOC 监测和控制:

  • 工业排放

  • 污水处理厂进口

  • 污水处理厂出口

  • 过程水

  • 地表溢流

优势

  • 过程优化:持续防止介质损失

  • 节约成本:双通道型提供优良的性价比

  • 可靠的排放监测:可监测油脂、低pH值和有机酸等

  • 提升过程稳定性和安全性:基于在线信息即时重新调整过程

  • 坚固的外壳设计:带自清洗功能的缝隙式过滤器和自动反式冲洗功能,延长维护周期

  • 安全和便利的操作:通过串行接口进行远程访问和诊断