产品规格参数
-
测量范围
Trace: 0 to 5 mg/l ClO2
Standard: 0 to 20 mg/l ClO2 -
过程温度
0 to 55 °C (32 to 130°F), non-freezing
-
过程压力
Max.1 bar (max. 14.5 psi)
-
Measuring method
Closed, membrane covered measuring cell
Reduction of chlordioxide at the cathode
应用领域
CCS50二氧化氯传感器坚固耐用,维护量低。它能为水、过程水和公用工程应用快速提供稳定的测量值。传感器可以在最小流量下保证高效消毒过程,实现高水质和高安全性,避免过量添加二氧化氯或确保饮料厂和反渗透过程中无ClO2。CCS50模拟式二氧化氯传感器提供测量点的连续测量值。
CCS50二氧化氯传感器满足撬装设备商和最终用户的要求。它能够可靠测量:
饮用水:确保完全消毒
冷却系统或冷却塔:避免病原体生长
过程水:确保卫生、安全的产品袋装和瓶装方式
饮料厂:确保无二氧化氯
优势
响应迅速(t90 < 15秒),高精度显示过程状态,能够及时采取措施应对过程变化和高效进行过程控制。
更高过程安全性:精准且长期稳定的测量实现永久过程监测,灵活按需调节消毒剂浓度。
安装灵活:传感器可以安装在CCA151和CCA250流通式安装支架中或浸入式安装支架中。流速大于5 l/h (CCA151)、30 l/h(CCA250)或15 cm/s(浸入式)时,测量不受流量的影响。
荧光法传感器维护量低,同比色法测量系统相比,测量点的使用成本显著降低。
与Liquisys氯变送器配套使用,提供测量点的连续模拟式二氧化氯测量值。
老产品
| FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
|---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
-
-
《技术资料》(TI)
CCS50 技术资料
模拟式二氧化氯传感器
EN ZH 20/09/2018语言:
中文
版本:
20/09/2018
文件大小:
1.3 MB
文件名:
TI01425CZH_0118.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
CCS50
二氧化氯传感器
EN ZH 05/08/202016/12/201920/09/2018语言:
中文
版本:
05/08/2020
文件大小:
1.8 MB
文件名:
BA01904CZH_0320-00.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
EA CCV05 kit
For CCS5x sensors (D/E)
EN ZH 14/04/2026语言:
英语
版本:
14/04/2026
文件大小:
668.7 KB
文件名:
EA01808CEN_0126-00.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
EA Kits CCV05 for disinfection
Spare parts kits CCV05 for disinfection sensors
EN ZH 21/01/2026语言:
英语
版本:
21/01/2026
文件大小:
559.5 KB
文件名:
71412055 Anleitung Kits Desinfektion CCV05 2026-01.pdf
-
-
-
应用领域(FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
语言:
英语
版本:
02/02/2026
文件大小:
4.2 MB
文件名:
FA00007C_EN_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-
-
-
应用领域(FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
语言:
德语
版本:
02/02/2026
文件大小:
4.3 MB
文件名:
FA00007C_DE_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-
-
-
应用领域(FA)
Sensori, trasmettitori, dispositivi compatti e armature
Sensori, trasmettitori,
dispositivi compatti e armature
Esperti in materia di analisi dei
liquidi语言:
意大利语
版本:
23/06/2026
文件大小:
35.5 MB
文件名:
FA00007C_IT_Analyse.pdf
-
-
-
应用领域(FA)
Endress+Hauser 水質分析計ファミリ
ラインナップと事例
语言:
日语
版本:
23/03/2017
文件大小:
34.8 MB
文件名:
FA00007CJA_2022_Endress Hauser liquid analysis family.pdf
-
-
-
电解液
CCV05-50x_51x (Switzerland (Italian))
Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D)
语言:
意大利语
版本:
24/02/2025
文件大小:
42 KB
文件名:
MSDS_CCV05-50x_51x_(CHI).pdf
-
-
-
电解液
CCV05-50x_51x (New Zealand)
Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D)
语言:
英语
版本:
24/02/2025
文件大小:
38.5 KB
文件名:
MSDS_CCV05-50x_51x_(NZ).pdf
-