Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Liquisys CCM253是用于余氯、二氧化氯和PH测量的紧凑型面板变送器

余氯测量变送器 Liquisys CCM253

用于水、污水、食品和电力工业用水测量的紧凑型面板装置

CCM253
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 输入

    氯/二氧化氯传感器和pH/ORP传感器。

  • 输出

    - 氯/二氧化氯、pH、温度:0/4...20mA- Profibus- Hart + 0/4-20mA

应用领域

Liquisys CCM253是一个标准的余氯测量变送器,并能测量PH用来补偿余氯测量。凭借连续的合理性、测量过程和传感器的检测,提升操作安全性。无论从众多的硬件和软件模块中如何选择,例如继电器和总线通信,它都能完全适应测量任务。它还允许随时对变送器进行升级,它简单的菜单和出厂校准使配置和操作方便快捷。

Liquisys CCM253变送器可以与各种模拟式总氯、余氯、二氧化氯和pH传感器配套使用,适用于以下测量场合:

  • 水&污水
    - 消毒过程控制和监测
    - 采用膜技术的海水淡化过程
    - 泳池
    - 气体洗涤器

  • 食品&饮料
    -工业过程用水的消毒

  • 电厂
    -冷却水消毒

Liquisys CCM253采用以下通信协议和接口:

  • 0/4...20 mA

  • HART

  • PROFIBUS DP

  • PROFIBUS PA

优势

  • 更高的操作安全性:持续的过程检查系统、用户化的报警设置、标定真实性检查

  • 可靠的氯和pH控制:电流输入用于带控制器关闭功能的流速监控和前馈控制

  • 方便的操作和服务:直观的用户界面、简单的氯和pH标定、手动触点控制

  • 减少维护工作量:由报警和限位开关触发自动清洗功能(带Chemoclean

  • 适用于各种应用场合:多种扩展形式,如P(ID)控制器、计时器等,适用于所有工艺过程

老产品