Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Condumax CLS19在纯水和超纯水标准测量中是一个电导率探头

模拟电导率传感器
Condumax CLS19

Condumax CLS19电导率测量传感器,用于纯水和超纯水标准测量中

CLS19
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量范围

    k=0.01:0...20 µS/cm
    k=0.1:0...200 µS/cm

  • 过程温度

    最高60°C
    最高 140°F

  • 过程压力

    最高6 bar,20°C
    (87 psi,68°F)

应用领域

Condumax CLS19是低测量范围的一体化结构电导率测量传感器。在电导率测量的广泛应用中,Condumax CLS19测量可靠而且准确维修率低,维修率低,使用周期长,性价比高。

Condumax CLS19测量纯水和超纯水电导率,用于监测和控制:

  • 离子交货器

  • 逆向渗透

  • 冷却水

  • 蒸馏

  • 芯片清洗

优势

  • 低电导率介质的可靠而精确的测量

  • 高性价比

  • 采用螺纹接头,安装方便

  • 设计坚固耐用

  • 不同的单元常数,测量范围广

演示视频