Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Liquisys CLM223是一个用于电导率、电阻率和浓度测量的紧凑型面板装置。

通用型电导率测量变送器 Liquisys CLM223

适合所有工业过程的紧凑型面板装置

CLM223
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 输入

    单通道型变送器

  • 输出

    0/4...20 mA,Hart,Profibus。

  • 防护等级

    IP65

应用领域

Liquisys CLM223是一个用于所有模拟电导率测量传感器的标准变送器。凭借连续的合理性、测量过程和传感器的检测,提升操作安全性。无论从众多的硬件和软件模块中如何选择,例如继电器和总线通信,它都能完全适应测量任务。它还允许随时对变送器进行升级,它简单的菜单和出厂校准使配置和操作方便快捷。

Liquisys CLM223 变送器可以与各种模拟式电导率传感器配套使用,适用于以下行业以及公用工程中非防爆区域测量:

  • 化工行业

  • 食品&饮料

  • 生命科学领域

  • 电力&能源

  • 水&污水

  • 基础原材料&冶金

Liquisys CLM223 采用以下通信协议和接口:

  • 0/4...20 mA

  • HART

  • PROFIBUS DP

  • PROFIBUS PA

优势

  • 更高的操作安全性:持续的过程检查系统、用户化的报警设置、标定真实性检查

  • 广泛的功能:电导率、电阻率和浓度测量,超纯水监测,符合USP和EP标准

  • 方便的操作和服务:直观的用户界面、简单的标定、手动触点控制

  • 减少维护工作量:由报警和限位开关触发自动清洗功能(带Chemoclean)

  • 适用于各种应用场合:多种扩展形式,如P(ID)控制器、计时器等,适用于所有工艺过程(电导式传感器)

老产品