Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
CLS50D是一款电导率传感器,可用于测量腐蚀性介质,适用于化工行业

数字式电导率传感器
Indumax CLS50D

应用于化工行业的Memosens环形电导率传感器

CLS50D
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量范围

    2µS/cm...2000 mS/cm

  • 过程温度

    最高125°C (PEEK)
    (254°F),最高 125°C (PFA)
    (254°F)

  • 过程压力

    最大20 bar (PEEK)
    (290 psi),最大16 bar (PFA)
    (233 psi)

应用领域

Indumax CLS50D是电感式电导率传感器,适用于标准的、危险的和高温环境。由于坚固的材料 (PFA, PEEK),传感器对污渍不敏感,即使用于腐蚀性介质测量场合,仍可确保可靠的和可重复性的性能。基于Memosens技术,CLS50D通过简单的操作实现最大过程和数据完整性,抗腐蚀和潮湿,可进行预测性维护。

Indumax CLS50D环形电导率测量,适用于:

  • 化工行业:
    - 酸和碱的浓度测量
    - 储罐和管道中化学介质的质量监测

  • 食品&饮料行业:
    - 管道中介质/介质混合物的相分离

  • 生命科学领域:
    - 管道中介质/介质混合物的相分离

  • 污水处理行业:
    - 进水口监测

取得各类国际防爆认证,如 ATEX, FM, CSA, NEPSI, 适用于爆炸危险区域

优势

  • 经久耐用,抗化学腐蚀,适用于恶劣工况下测量

  • 抗污型材质,避免污染

  • 温度测量范围广,并采用抗腐蚀性材质,传感器用途广泛

  • 基于有效监测连接的可靠测量

  • 接线距离长对测量精度没有影响

  • 记录传感器特定参数,方便溯源

  • 取得防爆认证

演示视频

  • Memosens技术
    Memosens 2.0:前沿传感器技术,再放异彩

    Memosens 2.0数字技术,让工作更轻松、过程更安全、连接更可靠。

  • Liquiline:尖端的变送器操作平台技术

    选择Liquiline平台,您可以有效实现更少的库存花费,节约安装时间,确保操作安全!