Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Memosens CLS21E — 电导率传感器,坚固耐用,在中电导率范围内测量

数字式电导率传感器
Memosens CLS21E

采用Memosens 2.0技术,电导率传感器适用于地表水和饮用水监测

CLS21E
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量范围

    k=1: 10 µS/cm to 20 mS/cm

  • 过程温度

    -20 to 135 °C at 3.5 bar abs
    (-4 to 275 °F at 50 psi)

  • 过程压力

    17 bar abs at 20 °C
    (246 psi at 68 °F)

应用领域

Memosens CLS21E电导率传感器,坚固耐用,适用于中电导率范围的各类水质测量。可靠输出高精度测量值,实现质量监测。传感器耐腐蚀,具有高机械稳定性,保证长使用寿命。CLS21E采用Memosens2.0 数字技术,具有高过程和数据完整性,并且操作简单, 是实施预维护和推进IIoT技术的基础。

Memosens CLS21E在各类水应用场合中测量,例如:

  • 自来水

  • 脱盐装置

  • 工业水处理

  • 河水或湖水监测

通过国际防爆认证,例如:ATEX、FM、CSA和NEPSI,数字式传感器可以在危险区中使用。

优势

  • 在中电导率范围内测量,可靠输出高精度测量值,实现质量监测。

  • 坚固耐用,强耐腐蚀性,低维护工作量:传感器不受腐蚀的影响,具有高机械和化学稳定性。

  • 质量证书中标识精确电极常数,保证高精度测量结果。

  • 采用非接触式感应信号传输方式,保证高过程和数据完整性。

  • 采用Memosens 2.0技术,传感器内保存大量标定和过程参数, 是实施预维护和推进IIoT技术的基础。

演示视频
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
  • Memosens技术
    Memosens 2.0:前沿传感器技术,再放异彩

    Memosens 2.0数字技术,让工作更轻松、过程更安全、连接更可靠。

  • Liquiline:尖端的变送器操作平台技术

    选择Liquiline平台,您可以有效实现更少的库存花费,节约安装时间,确保操作安全!

Extended选型

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products