Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Liquiline CM448R是紧凑型DIN导轨安装变送器,适用于pH、ORP、电导率、氧气、浊度测量等

八通道变送器
Liquiline CM448R

灵活适用于各个行业的多参数变送器,DIN导轨式和柜式安装

CM448R
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 输入

    1...8路Memosens数字量输入
    2路0/4..20mA输入(可选)
    2...4路数字量输入(可选)

  • 输出

    2...8路0/4...20 mA电流输出
    报警继电器
    4路继电器
    ProfibusDP
    Modbus RS485
    Modbus TCP
    以太网

  • 防护等级

    IP20:变送器
    IP66:可选显示单元

应用领域

Liquiline CM448R数字式多参数变送器适用于各类过程监测和控制,可用于安装空间狭小的测量场合。实现快速和简单的系统集成、安装和操作,节约时间和成本。八通道设备可以简单适应测量过程,根据需要连接1到8个传感器。Liquiline CM448R性能优越,操作简便,可有效确保过程安全。

Liquiline CM448R多参数变送器适用于所有行业及其公用工程:

  • 食品与饮料

  • 生命科学

  • 电力与能源

  • 水、污水和废弃物

  • 化工

  • 海事

Liquiline CM448R兼容以下通信协议和接口,如:

  • 0/4...20 mA

  • HART

  • PROFIBUS DP

  • Modbus RS485/RTU

  • Modbus TCP

  • EtherNet/IP

  • PROFINET

  • Webserver

Liquiline CM448R变送器可以使用具备防爆认证(如IECEx、ATEX和CSA )的模块进行扩展,因而可与安装在危险区域的传感器相连接。

优势

  • 节约空间,降低成本:结构紧凑,八通道设备,仪表柜内轨道安装。

  • 快速安装:仪表柜门无开孔,一键DIN轨道安装,布线少

  • 简单、安全的调试:在SD卡上保存配置,有利于重复安装时快速设置。

  • 简单的操作和服务:直观的用户面板,即插即用,预标定的Memosens传感器实现即插即用,通用型组件适合所有参数的测量。

  • 远程过程控制:通过内置网络服务器,操作者可以进行诊断数据远程访问、参数设置,或者通过任何网络浏览器访问设备参数 - 甚至可以通过智能手机进行访问。

  • 更高可用性,更低成本:
    Heartbeat Technology心跳技术可根据设备状态进行维护,轻松完成测量点验证,并有助于执行优化措施。

  • 支持互联:借助Liquiline Edge Module CYY7将过程数据上传至Netilion工业物联网云生态系统,独立于任何现场总线。方便远程查看和使用IIoT工业物联网数字化服务。新产品可选配边缘设备,Liquiline平台产品也可以通过升级安装。

演示视频

  • Memosens技术
    Memosens 2.0:前沿传感器技术,再放异彩

    Memosens 2.0数字技术,让工作更轻松、过程更安全、连接更可靠。

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentation through Heartbeat Technology

    You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.

  • Liquiline:尖端的变送器操作平台技术

    选择Liquiline平台,您可以有效实现更少的库存花费,节约安装时间,确保操作安全!