Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Memosens CPS42E — 数字式ORP电极,填充KCl电解液

数字式ORP电极
Memosens CPS42E

Memosens 2.0数字式ORP电极,适用于成分快速变化的介质或低电导率介质的测量

CPS42E
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量范围

    –1 500 to 1 500 mV

  • 过程温度

    –15 to 135 °C (5 to 275 °F)

  • 过程压力

    0.8 to 11 bar (11.6 to 159.5 psi) (absolute)

应用领域

Memosens CPS42E ORP电极性能优秀,适用于强化学腐蚀性工况应用,以及低电导率介质或高浓度有机溶剂的测量。电极可以测量成分快速变化的介质,响应时间短。CPS42E采用Memosens 2.0 数字技术,具有高过程完整性,操作非常简单。电极防水防潮,允许实验室标定。支持扩展数据存储,保存标定参数和过程参数,是实施预维护的基础。

低电导率介质、高浓度有机溶剂或酒精,以及成分快速变化的介质:

  • 化工行业

  • 有机化学品

  • 电厂,例如锅炉给水

  • 实验室测量

通过ATEX、IECEx、CSA C/US、NEPSI、Japan、INMETRO认证,可以在防爆0区、1区和2区中使用。

优势

  • Memosens 2.0支持扩展数据存储,保存标定参数和过程参数,能够更好地进行趋势识别,是实施预维护和推进IIoT技术的基础。

  • 填充KCl盐桥电解液,带独立参比铅丝,抗毒性能力强

  • 特别适合介质成分快速变化的工况:填充KCl电解液,带陶瓷隔膜,响应时间很短

  • 填充KCl电解液,能够测量极低电导率的介质(> 5 µS/cm)

  • 耐受CIP和SIP工艺

  • 采用非接触式感应信号传输方式,具有高过程安全性

  • 尽可能缩短生产停机时间,延长电极使用寿命,降低了运营成本

演示视频

  • Memosens技术
    Memosens 2.0:前沿传感器技术,再放异彩

    Memosens 2.0数字技术,让工作更轻松、过程更安全、连接更可靠。

  • Liquiline:尖端的变送器操作平台技术

    选择Liquiline平台,您可以有效实现更少的库存花费,节约安装时间,确保操作安全!