产品规格参数
-
最大过程压力(静压)
500 bar (7252 psi)
-
最大标准插入深度
24"
-
所需最大插入深度
Not defined
应用领域
热保护套管坚固耐用,可以在有严格要求应用和安全相关的应用中使用,例如:在化工、油气和能源行业中。坚固耐用的保护管和特殊材质能够应对恶劣工况环境、腐蚀性介质和最高压力。
在工业应用或苛刻工况条件下与热电阻和热电偶温度计配套使用。
满足温度传感器的增强物理和化学效应保护要求
可以安装在管道、容器或罐体中使用
特别适用于密闭过程中更换铠装芯子后要求定期标定的所有测量点
优势
根据过程要求选择延长段长度、铠装芯子长度和总长度
模块化组态设置,确保能够在存在严重热应力和机械应力的所有工业过程中使用
锥管型或缩径型热保护套管的响应时间短
| FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
|---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
-
-
《技术资料》(TI)
TU51, TU52, TU53 and TU54
Heavy duty - general purpose thermowell made of drilled barstock
materialEN ZH 20/02/202313/01/202115/01/2018语言:
英语
版本:
20/02/2023
文件大小:
511.8 KB
文件名:
TI01383TEN_0323-00.pdf
-
-
-
EU符合性声明
Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Housing, ACCESSORIES: PIPE THERMOWELL, Accessories: RTD insert, ACCESSORIES: TC INSERT, ACCESSORIES: THERMOWELLS, Accessories: Inserts, PLUGS TC DIRECT CONTACT, Terminal head
Product root: GPTC-, MLTWS01-, OTA30A-, OTA30D-, OTA30H-, OTW92-,
OTW93-, OTW94-, OTW95-, OTW96-, TA20A-, TA20B-, TA20D-, TA20J-, TA20R-,
TA20W-, TA21E-, TA21H-, TA30A-, TA30D-, TA30H-, TA30P-, TA30R-, TA30S-,
TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-,
TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA571-, TA572-, TA575-, TA576-, TEC300-,
TET300-, TET90-, TPC100-, TPC200-, TPC300-, TPR100-, TPR300-, TS111-,
TT411-, TT511-, TU111-, TU121-, TU211-, TU221-, TU51-, TU52-, TU53-,
TU54-, TU67-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TWF11-, TWF16-
Declaration number: EC_00544_01.17EN ZH 22/05/2017语言:
英语
版本:
22/05/2017
文件大小:
181.1 KB
文件名:
EC_00544_01.17 RoHS EU Declaration Temperature Accessories.pdf
-
-
-
压力设备
Product family: Accessories: Pipe thermowell, PROCESS RTD EXPLOSION PROOF, PROCESS RTD HYGIENIC, Process TC explosion proof, PROCESS TC HEAVY DUTY, TC HEAVY DUTY
Product root: T13-, T14-, T53-, T54-, TH13-, TH14-, TH27-, TH53-,
TH54-, TU51-, TU52-, TU53-, TU54-, TU55-, TU67-
Region: Canada, Canada (CRN)
Approval agency: CRN语言:
英语
版本:
24/08/2018
文件大小:
6.3 MB
文件名:
0H11923.5C Acceptance Letter.pdf
-