电厂化学水质参数是重要的健康措施
水是火电厂的命脉,必须精准监测水质
无需考虑电厂用水的具体水源,都需要进行水处理,确保水质满足不同工艺的使用要求。必须借助合适的工具确定电厂用水的化学水质参数和流量是否符合要求。同时,您还需要借助正确的读数值和测量数据和数据进行证明,确保水质合规,符合制造商承诺的部件保修规定。最重要的是,可靠的高精度数据是安全循环水再利用的保障,使得您的工厂高效运行。
我们帮助您
数字读数值、数据存储、生成报告 - 数字化工具优势明显,轻松提供合规证明和仪表保修证明。我们的传感器和测量工具满足电厂的各类测量需求,正确输出数据,使得您和您的实验室合作伙伴的工作变得更加轻松。它们自带检查和清洁功能,维护工作量被降至最低,及时提醒用户更换现有仪表。从尺寸小巧的传感器到SWAS汽水取样分析面板,我们为您提供完整的数字水质监测解决方案。
汽水循环回路中的纯水、去离子水、除盐水都需要准确且可靠的流量测量。通常使用安装有节流装置(例如孔板)的差压流量计测量流量。随着时间的推移,此类压力测量系统会出现测量误差,需要重新校准仪表。可以使用容积式流量计替换差压流量计,它们具有更好的测量性能,支持更多的输出信号,并且前直管段的长度要求更低,例如涡街流量计、超声流量计和热式质量流量计。
进入电厂汽轮机的蒸汽的含硅量应尽可能低。硅极易溶于水,一旦进入汽轮机,就会导致表面结垢,阻碍热传导,降低整机效率。为了尽可能降低电厂用水的含硅量,防止电厂发生意外停机事件,就需要精准检测和高精度测量硅酸盐浓度。
能源制备用水的水质千差万别,一般就地取水。电导率是衡量水盐度和水质重要指标。及早获取电导率信息,才能决定如何用水,在哪用水,以及多少水需要脱盐处理。无论您选择热蒸发工艺或,还是反渗透(RO)膜处理工艺;使用海水,还是苦咸水,精准的电导率测量结果对于减少能源使用量和降低运营成本都至关重要。
为了有效保护冷却塔,需要密切监控冷却水的pH值,否则存在生锈和腐蚀的风险。控制酸液或碱液投加,维持稳定的pH值,保证装置不会被腐蚀,就可以解决这一问题。然而,循环水冷却塔采用喷雾冷却方式,传统接线方式可能导致每一个接线点都会接触冷却水,甚至是关键的传感器连接接头位置,导致测量值波动。
我们的行业专业知识
Memosens数字式传感器成功解决了这一问题,它没有金属连接触点,具有优秀的防水能力。采用感应式数字数据传输方式,卡口连接无腐蚀,百分比可靠。传感器的安装简单,首先在冷却塔底部安装浸入式安装支架,使得玻璃纤维增强塑料管穿过支架。
电厂循环冷却水系统需要外接水时,或者蒸汽回路需要接入水时,就需要流量计可靠测量来自不同水源的水的流量,来自河流、井水、海洋或电厂的其他地方。流量计需要自带清洁功能,能够连续进行高精度测量,并能够测量夹杂杂质的大流量水。
我们的行业专业知识
紧凑型Proline Promag电磁流量计专门针对原水设计,适用口径范围为0.08...90 in. (2...2400 mm)。使用简单,设置和操作便捷,提供脉冲输出、模拟量输出和继电器输出,即装即用,可靠测量主工艺管道中的介质流量。
水可能十分稀缺,或者需要从其他地方将水运输至现场,而废水的处理的成本十分高昂。从成本节约和环保信誉的角度出发,处置废水,随后循环回收利用,用作冷却水,工艺水和锅炉给水,这是最好的方案。确保只要高质量的处置水才会在能源生产过程中循环再利用,这一点十分重要。因此,需要精准监测,充分信任测量设备的准确性。
优势
我们在电力与能源、以及水行业丰富经验,是电厂水处理专家。从工艺水到废水,Endress+Hauser为用户提供齐全的仪表组合和量身定制的解决方案,监测电厂的化学水质参数。先进的传感器技术,比如Memosens,帮助用户更加可靠地监测工艺过程,节约成本,节省时间。
-
-
-
40%
Memosens数字传感器具有更长的使用寿命
-
水分析测量
用于液体分析中各类参数测量的完整的产品系列
-
-
-
-
软件解决方案
软件工具确保您的操作过程满负荷运行.
-
-
-
专业知识
安装在您的测量设备上的仪表
在没有采用先进技术的前提下削减维护费用会带来巨大的潜在风险。正确安装我们的仪表,确保设备正常运行。
阅读完整案例
-
效率
汽水取样系统(SWAS)高效可靠监测水质
腐蚀和结垢对汽水取样系统的危害巨大。因此,您需要一个可靠的解决方案,保证电厂用水的水质。
阅读完整案例
-
安全
安全实现水电厂的卓越性能
设计规划不当、无法预测的自然灾害和设备故障通常会导致水电厂出现水淹事件。查看我们的水电厂解决方案。
阅读完整案例
-
水和污水:
保护 —— 节约 —— 提高
Endress+Hauser能够提供创新的测量仪表组合、专家咨询服务和行业应用经验,为整个水循环过程提供专业支持,助力您实现运营目标。
-
公用工程:蒸汽和工业水处理
使公用工程管理更加高效、安全、可靠。信赖Endress+Hauser,改善蒸汽能源系统和工业水处理过程。详细了解我们的产品。
-
采矿、矿物加工及冶金:打造可持续的未来
提高效率和实现ESG目标两不误。选用我们的现场仪表和专业技术,优化自然资源和原材料的加工、储存和分配工作,助力未来可持续发展。
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
请选择您的市场/地区