通过持续监测,保障管网安全合规和高效运营
污水系统或渠道网络将雨水、市政污水和工业废水安全输送至污水处理厂。在强降雨期间,当达到工厂的最大进水能力时,雨水调蓄池会暂时储存未经处理的污水,以避免污水管网溢流和内涝。为确保满足法规要求并保障管网高效运转,许多工厂采用测量和监测技术,对调蓄池蓄水状态、水位、排放量和溢流量进行持续监测。
关键点
25毫米降雨
仅在一公顷土地上便可产生超过250立方米雨水,因此可靠的监测手段对于防范内涝和污水管网溢流至关重要。
污水管网和雨水调蓄池中的防护措施
污水管网中的可靠监测
污水管网依靠流量和液位监测统计污水量,确保污水处理厂在设计水力负荷范围内运行。实时监测可在强降雨期间对水力负荷激增发出早期预警,有助于防止溢流和处理工艺扰动。结合不同污水管段的泵组控制,流量和液位测量助力工厂高效管理污水管网,保障污水处理可靠运行。
进行直接流量测量时,电磁流量计(例如Promag W 400和Promag W 10)可在污水工况中提供可靠性能。
使用FlexView FMA90和Micropilot FMR20B监测明渠
污水系统的连续液位监测
液位测量意义重大,其提供的数据可建立渠道、污水管网中水位与流量的对应关系。持续监测能够早期发现管道堵塞、水位上升以及可能向公共水域溢流的情况。这有助于操作员在环境或运营问题发生之前采取补救措施。可靠的液位数据也有助于实现更高效的管网控制和规划。
- 针对存在湿气或气体层的恶劣污水系统工况,雷达测量仪表(例如Micropilot FMR20B搭配FlexView FMA90测控仪)能够提供可靠性能
- 使用电池供电的Micropilot FWR30进行远程监测
- Netilion或SupplyCare可实现全系统测量数据的集中可视化和分析
使用雷达液位计FMR20B搭配测控仪FlexView FMA90连续监测调蓄池
通过雨水调蓄池监测防范溢流
有效的雨水调蓄池监测系统整合降雨量、液位和流量数据,在强降雨期间保护污水基础设施和水道。液位测量显示剩余调蓄库容,并提示何时会排放未经处理的污水。流量测量统计溢流量,同时记录仪记录事件频率和排放量,以满足合规和报告要求。远程访问可实现集中监测、加快响应速度并改善长期管网规划。
- 使用雷达液位计Micropilot FMR10B、Micropilot FMR20B或Micropilot FMR30B连续监测调蓄池液位,确保及早发现水位上升。过程显示仪RIA15直观显示调蓄池状态,防范溢流。
- 将雷达液位计Micropilot FMR20B或Micropilot FMR30B与测控仪FlexView FMA90搭配使用,监测进出水流量、验证调蓄容积并更好地掌握强降雨事件期间的调蓄池行为。
- 数据管理仪Memograph RSG45记录液位、流量、报警以及降雨相关过程数据。历史事件记录有助于分析暴雨事件和溢流,满足监管合规要求。
在泵站中使用Waterpilot FMX21进行静压液位测量
污水泵站监测
泵站液位测量是泵组控制的关键所在,有助于防止未经处理的污水不受控倒灌,避免污水流入环境、街道和住宅。持续液位、压力和流量监测可提供对泵站性能的宝贵洞察,以便及早发现故障并显著减少代价高昂的停机时间。污水工况中的腐蚀性硫化氢气体、泡沫、油脂和杂物会构成颇具挑战性的测量条件,因此必须配备坚固耐用的仪表。可根据实际应用选择静压式、雷达或超声波测量技术,实现可靠液位测量。
- Waterpilot FMX21静压式液位计采用齐平安装设计,具备高抗粘附和高耐磨性,经久耐用
- 非接触式雷达测量仪表(例如Micropilot FMR10B、Micropilot FMR20B或Micropilot FMR30B)不受泡沫或冷凝影响
- 搭配控制单元和显示仪(例如FlexView FMA90),整套系统可实现泵组高效管控,均衡各泵工作负荷
满足合规与事后分析需求的溢流事件记录
遭遇降雨天气时,操作员通常需要留存调蓄池运行表现、溢流持续时长、外排流量的证明资料。持续记录液位、流量和报警数据,可精准还原事件全过程,提供监管报告与审计所需的可追溯依据。历史记录也可用于溢流事件调查,帮助工厂排查反复出现的问题、评估管网性能并采取措施,从而降低未来暴雨事件期间的环境影响。