尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
  • 历史

安装Liquiline Control,脱除总氮和氨氮 

优化生物处理过程中的曝气工艺,安全确保总氮和氨氮排放限值达标 

安装Liquiline Control动态控制曝气过程

图片展示了可用的解决方案示例

联系我们的解决方案顾问

如有具体问题,请填写表格,我们的解决方案顾问将与您联系。您也可以在留言栏中提供更详细的信息。

请尽可能详细地描述您的需求,以便我们为您提供精准的解决方案。

Liquiline Control是基于PLC的自动化解决方案,确保可靠废水脱氮,即使在工厂峰值运行期间也能保持工艺过程稳定,通过优化能源使用实现成本节约。它是一个模块化结构的可扩展的分散的系统,提供多种型号。使用灵活,快速轻松实现与现有过程控制系统和现有现场仪表的集成。 

Solution overview:

Available for:
水和污水

Hardware & Software:

  • 基于可编程逻辑控制器(PLC)工作 
  • 可选安装在现有机柜中,也可以作为独立交钥匙式机柜使用  
  • 通过数字现场总线通信与现有分布式控制系统(DCS)轻松集成 
  • 可以作为完整解决方案订购,包括控制软件、所需现场仪表(如离子选择性电极、氨氮分析仪、溶解氧传感器),以及多项服务产品 
  • 验证测量值和传感器信号 
  • 针对衰减氨氮负荷峰值的预测性控制策略
  • 通过网页服务器安全便捷进行远程访问 
  • 通过随箱触摸式显示屏、智能手机或平板电脑操作,或者在中控室内操作 
  • 随时按需安装其他软件 

Services:

  • 咨询服务 
  • 项目管理 
  • 工厂验收测试(FAT) 
  • 现场验收测试(SAT) 
  • 认证(CE)      
  • 由经验丰富的Endress+Hauser服务工程师负责调试 
  • 现场培训 
  • 远程维护 
  • 操作中优化 
  • 一站式全球化安装、维护和服务

在曝气过程中实现高达30%的能源节约

污水处理厂中的鼓风机耗费大量电能,约占工厂总能源需求的70%。安装Liquiline Control优化脱氮工艺,挖掘成本节约的巨大潜能。自动化系统基于进水负荷和实际工况的氨氮和总氮的排放限值要求控制整个脱氮过程。结果可靠,实现了节能的废水反硝化工艺。

Liquiline Control全自动解决方案基于进水口的波动负荷动态调节曝气池的氧气进气量。基于实际溶解氧、氨氮和硝酸盐浓度,以及废水流量优化调节实际进气量。因此能够确保总氮和氨氮排放始终合规,节省了污泥活化工艺的巨大能源消耗和高昂成本开支。

采用前馈+反馈控制策略,即使进口流量和负荷波动,也能确保工厂始终安全运行,污水处理厂排口轻松符合总氮和氨氮排放限值要求。

使用自动化系统优化进入生物处理阶段的进气量,优化能耗。

在生物处理过程中最多同时控制三个独立区域。

灵活可调,满足未来需求,支持随时从间歇曝气切换至连续曝气。

所有相关参数(限值和控制参数)随时可调,过程尽在掌控。 

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

联系我们的解决方案顾问

如有具体问题,请填写表格,我们的解决方案顾问将与您联系。您也可以在留言栏中提供更详细的信息。

请尽可能详细地描述您的需求,以便我们为您提供精准的解决方案。

Offering highlights

1/ 9

资料下载

查找更多资料

document icon
Efficient aeration control
Innovation brochure on Liquiline Control aeration control
download icon 下载
document icon
确保您的污水处理厂持续高效运转
查看专用于污水行业的Endress+Hauser设备。Memosens和Liquiline以及监测解决方案,让您的污水处理过程更加轻松。
download icon 下载
document icon
TI Liquiline Control: wastewater treatment optimization
Technical information on Liquiline Control CDC81 for automated wastewater treatment processes
download icon 下载

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

联系我们的解决方案顾问

如有具体问题,请填写表格,我们的解决方案顾问将与您联系。您也可以在留言栏中提供更详细的信息。

请尽可能详细地描述您的需求,以便我们为您提供精准的解决方案。

Explore other solutions