Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
H2 suitability test service for FLOWSIC600 and FLOWSIC600-XT
服务

对已安装的超声波气体流量计进行 H2 适用性测试

FLOWSIC600/FLOWSIC600-XT的 H2 评估 -- 让您的设备为能源转型做好准备

概览

关于服务

将氢气输入现有的天然气电网是一种快速高效的运输和储存方法。大型天然气发电厂的运营实体面临着如何使其测量和控制技术为 "电转气 "时代做好准备的挑战。我们可以助您一臂之力!

利用当前的设备信息和测量数据,我们可以评估您的超声波气体流量计在天然气中不同 H2 浓度下的适用性。针对设备的分析考虑了设备状况和工厂特点,能够对测量能力、防爆保护和机械安全做出精确的说明。

说明
  • 当前设备性能分析
  • 模拟天然气中不同 H2 含量下的设备性能
  • 确保防爆和材料兼容性的建议。
  • 针对不同 H2 浓度的行动建议
益处
  • 在含氢气体混合物中使用超声波气体流量计的安全规划
  • 评估设备对不同浓度 H2 的适用性
  • 安排设备升级,例如在重新校准工作期间
  • 根据设备规格对每台设备进行单独分析

服务特色

产品系列组

咨询和设计服务

简要说明

超声波气体流量计的 H2 适用性测试

应用
先决条件
  • 需要以下数据作为适用性测试的基础:
  • 气体流量计的部件和序列号
  • 来自 FLOWgateTM 的诊断文件
  • 安装情况信息(入口和出口、压力调节器等)
  • 有关当前典型气体成分的信息
  • 需要检查的氢浓度信息
服务范围
  • 模拟三种不同氢浓度(10%、20% 和 25% 或客户规格)的测量能力
  • 根据当前诊断数据评估测量能力
  • 防爆和材料兼容性检查
  • 考虑对测量偏差的影响
  • 创建报告
文件

分析报告,包括行动建议