减少CIP清洗过程中的标定工作量和风险
使用iTHERM TrustSens进行自标定温度测量,满足卫生应用场合需求
行业:
相关资源
原位清洗(CIP)过程需要可靠监测温度,以确保卫生条件和产品质量稳定。iTHERM TrustSens可在CIP清洗过程中执行在线自标定,减少人工标定工作量,避免生产停机,同时提供可溯源、可供审计的归档记录,并显著降低无法察觉传感器漂移的风险。
Endress+Hauser的iTHERM TrustSens在CIP清洗应用中引入了完全不同的标定方法。通过集成温度计,操作员可以获得更高的温度测量可靠性,因为与传统的定期标定相比,在常规清洗过程中进行在线自标定能够更频繁地验证测量精度。在运行期间持续验证降低了无法察觉传感器漂移的风险,并可延长标定间隔时间,同时不会影响合规性。
挑战:在CIP清洗过程中可靠监测温度,同时避免标定停机
安装在关键控制点(CCP)的温度传感器必须始终提供精确可靠的测量结果,以确保CIP清洗效果且符合法规要求。传统的标定方法通常需要从过程中移除传感器并中断生产,导致维护工作量、停机时间和成本增加。此外,两次标定之间的传感器漂移可能无法被察觉,从而对产品质量和工艺安全构成潜在风险。
CIP清洗过程包含多个步骤,包括高温碱洗和酸洗阶段,以及随后的冷水冲洗阶段:
©Endress+Hauser
这些阶段的特点是温度快速反复变化,尤其是在CIP回流管路中,这是由于高温清洗介质和冷水冲洗阶段交替进行造成的。此时,必须监测清洗温度是否正确,确保在整个系统中可靠去除残留物。
- 温度传感器测量点:回流管路
- 过程温度:20...70 °C (68...158 °F)
- 冲洗和冷却阶段温度快速变化
- 根据生产计划频繁重复执行CIP清洗
iTHERM TrustSens TM371(公制)或TM372(英制)专为应对卫生和受监管应用场合的相关挑战而设计。仪表不仅能够对比两个数值,还使用基于居里效应的物理固定点参考传感器。
对于CIP清洗应用,使用39 °C (102 °F)的低温标定点(位于CIP清洗的典型温度范围内)。冲洗阶段的温度下降是CIP清洗中最常见的情况。当温度超过标定点时,将触发自标定,且标定过程遵循《技术资料》中列举的温度曲线,如下图所示。
©Endress+Hauser
联系我们
您对我们的产品组合感兴趣吗?想要谈谈您的实际应用吗?
外排废水监测
借助完整可靠的监测方案,持续采集各项参数并快速响应污染异常,确保废水排放符合法定限值要求。
查看详细信息
天然气管道氢气测量
使用拉曼光谱分析技术,在天然气管道中快速连续测量氢气,保障安全掺混、满足品质合规要求并实现动态控制,无需耗材或火炬燃烧
查看详细信息
进行生物甲烷品质分析,确保安全合规入网
实现硫化氢、水露点及关键参数的快速精确在线测量,确保生物甲烷品质可靠,确保安全入网和高效运营。
查看详细信息
在海水淡化工艺中进行在线水质监测,保护反渗透膜
通过可靠的在线水质监测保护反渗透膜,减少清洗工作量,并在海水淡化与水回用场景下延长膜元件使用寿命
查看详细信息
低温储罐泄漏检测(LNG、乙烯、LPG和液氨)
及早检测低温储罐泄漏,全程把控运行安全。Endress+Hauser提供连续、高度可靠的温度监测,保护人员、资产与关键基础设施。
查看详细信息
实时CCUS测量和验证
开启碳捕集的未来:精确可靠,专为密相应用量身打造
查看详细信息
旨在确保合规性的连续排放监测解决方案
旨在确保合规性的连续排放监测解决方案
更多信息
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。