FlexView FMA90是一款多功能可视化与控制单元,可与雷达、超声波和静压式物位传感器搭配使用。设备可选现场型外壳、DIN导轨式外壳和盘装型外壳,最多可同时连接两路传感器,并支持多种测量原理,既能简化测量系统配置,又能提升全厂应用灵活性。进一步了解FlexView FMA90及其兼容物位传感器:
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
易于使用
FlexView FMA90简化从安装到操作的各个环节,让您的日常工作更加轻松。测控仪提供引导式设置流程,支持自动识别传感器,确保快速完成调试;而彩色触摸屏则赋予用户直观的操作体验。
部署灵活
测控仪支持多种测量原理,最多可连接两路物位传感器。结合多样化的安装方式,用户能够根据实际应用高效调整测量与控制方案。
操作安全
FlexView FMA90符合相关行业及网络安全标准,确保安全操作。内置数据记录与事件日志功能,结合安全通信能力,助力满足法规合规要求。
FlexView FMA90专为水务和环境应用设计,兼具可靠测量、直观可视化与强化控制能力。搭配Micropilot FMR20B雷达传感器或Waterpilot FMX21静压液位探头,可精确测量液位和流量测量,同时通过内置开关量输出实现控制功能。从明渠流量测量、雨水调蓄池监测,到格栅与泵组控制,助力系统简单高效运行。
“我特别喜欢这款测控仪的触摸屏,操作直观,能够快速简便地完成设备调试。”
Roland Stifter, 技术运营经理, 施泰嫩污水处理厂
采矿、矿物加工及冶金行业
灵活满足固体散料应用的需求
在采矿、矿物加工及冶金应用领域,FlexView FMA90可清晰呈现破碎机、传送带、料仓、贮料斗及料堆内的物料料位及过程状态。搭配Micropilot FMR20B或Micropilot FMR30B雷达传感器,实现可靠的料位监测、可视化展示与报警信号输出。内置开关量输出可触发自动控制动作,即便在强粉尘和动态变化工况下也能应对自如。
“设备更换非常便捷,在砂石料仓中能够稳定可靠测量,我对此非常满意。同时,我们的员工也能轻松解读测量结果。”
Madeleine Weber博士, 总经理, Tiefensteiner Granitwerk GmbH公司
测控仪和兼容传感器
针对您的应用量身定制
FlexView FMA90能够灵活兼容多款Endress+Hauser及通用4...20 mA或HART雷达、超声波和静压式物位传感器,从而简化测量数据的可视化、监测和控制。因此,您可根据具体应用要求定制测量系统配置。了解测控仪和兼容物位传感器:
/
Micropilot FMR10B、FMR20B、FMR30B
全新Micropilot FMR10B、FMR20B、FMR30B雷达物位计的优势总览,适用于水和污水、采矿、矿物加工及冶金行业,以及各行业的公用工程应用。
FlexView FMA90《创新手册》
创新手册 - FlexView FMA90能够强化传感器功能,在水和污水处理以及固体散料应用中提供清晰直观的洞察。
雷达物位测量
雷达物位仪可对液体和固体介质进行可靠的非接触式、免维护测量。即使在苛刻工况下,Micropilot物位仪也是安全的解决方案。
静压液位测量
使用压力变送器进行静压液位测量。带Contite传感器的Deltapilot或Waterpilot仪表几乎不受泡沫的影响。
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。