尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
产品图片:TR65 热电阻温度计

iTHERM ModuLine TR65
模块化工业温度计

公制热电阻温度计,可直接接触被测物质,适用于各种工业应用

TR65
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量精度

    Cl. A ,遵循IEC 60751标准
    Cl. AA,遵循IEC 60751标准

  • 响应时间

    t50 = 2 s
    t90 = 5 s

  • 最大过程压力(静压)

    20 °C时:80 bar (1.160 psi)

  • 工作温度范围

    PT100 TF StrongSens:
    -50 °C ...500 °C
    (58 °F ...932 °F)
    PT100 WW:
    -200 °C ...600 °C
    (-328 °F ...1.112 °F)
    PT100 TF:
    -50 °C ...400 °C
    (58 °F ...752 °F)

  • 所需最大插入深度

    最大30,000.00 mm (1.181.10'')

应用领域

此款温度计坚固耐用,适用于化工、石油与天然气、能源等行业的恶劣工况和安全要求高的测量场合。可选变送器兼容各种通用通信协议,可即装即用,与直接连线的传感器相比,提高了测量精度和可靠性。传感器可直接与被测物接触。

优势

  • 防爆类型:本质安全型(Ex ia),隔爆型(Ex d),无火花型(Ex nA)

  • 测量芯子兼容性高,设计符合DIN 43772标准

  • 模块化设计,采用符合DIN EN 50446的标准接线盒和客户指定的插入深度,灵活性高

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

老产品

  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

FLEX产品选型 仪表技术性能 选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental选型

完美胜任基本测量任务

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean选型

轻松应对关键工艺的测量挑战

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended选型

创新技术助力工艺流程优化

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert选型

满足严苛工况的特殊测量要求

仪表技术性能
选型便捷程度

特殊选型