尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
防爆型模块化热电偶(TC)温度计T54的产品示意图(US型)

T54
防爆型热电偶(TC)温度计(US型)

在挑战性应用中安全监测过程温度,例如:在油气行业中

T54
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量精度

    Cl. 1,遵循IEC 60584标准
    Cl. 2,遵循IEC 60584标准

  • 响应时间

    取决于设置
    63% rt = 15 s

  • 最大过程压力(静压)

    20 °C时:500 bar (7.252 psi)

  • 工作温度范围

    T型:
    -270...370 °C
    (-454 ...698 °F)
    J型:
    -210...720 °C
    (-346...1.328 °F) E型:
    -270...820 °C
    (-454...1.508 °F)
    K型:
    -270...1.150 °C
    (-454...2.102 °F)
    N型:
    -270...1.150 °C
    (-454...2.102 °F)

  • 所需最大插入深度

    最大2,743 mm (108,00'')

应用领域

坚固耐用的温度计可以在苛刻工况条件下和安全应用场合中使用,例如:化工、油气和能源行业。采用坚固耐用的热保护套管和特殊材料,满足恶劣工况、腐蚀性物质和最高压力的测量要求。与具有所有通用通信方式的模块化变送器配套使用,可以直接测量;相比于直接接线的传感器,具有更高的测量精度和可靠性。可以灵活设置。

传感器可以在以下过程行业中使用,例如:

  • 化工行业

  • 石化行业

  • 炼油厂

  • 海上平台

优势

  • FM/CSA XP Cl. I, Div. 1认证型温度计,具有最高安全性

  • 一站式温度测量解决方案。内置传感器的一流变送器,适用于苛刻过程行业应用。

  • 拆箱后直接安装使用

  • 安装在大多数设备上均能提升电气隔离性能(2 kV)

  • 简单的模块化结构:性价比高。 订购和重新订购简单。包含传感器、热保护套管和变送器的整体单元提供完整测量点解决方案

  • 所有iTEMP®变送器的长期稳定性均≤ 0.05 % /年

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

FLEX产品选型 仪表技术性能 选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental选型

完美胜任基本测量任务

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean选型

轻松应对关键工艺的测量挑战

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended选型

创新技术助力工艺流程优化

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert选型

满足严苛工况的特殊测量要求

仪表技术性能
选型便捷程度

特殊选型