Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
RNO22信号输出隔离放大器,24 VDC,透明HART®传输模式,隔离传输0/4...20 mA模拟信号

RNO22信号输出隔离放大器

单通道或双通道,4...20 mA信号,HART®通信,24 V DC,线路故障检测,SIL和Ex可选

RNO22
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
5年保修服务

专业品质的信心承诺

我们的基础型仪表提供长达5年的延长保修服务,这充分体现了我们对产品长期可靠性及稳定性能的信心。

当设备触发保修条件时,我们将为您启动高效的快速更换流程,在最关键的时候为您提供即时保障,确保平稳运营。

保修条款适用说明

延长保修受特定条款限制,具体细则请参阅当地适用的《一般条款和条件》(GTC),该文件可通过我司官网的对应国家页面查询获取。

产品规格参数

  • 输入

    0/4…20 mA / HART
    passive

  • 输出

    0/4…20 mA / HART
    active

  • 电源

    24 V DC

应用领域

RNO22信号输出隔离放大器安全控制有源部件,比如气压转换器、控制阀或过程显示仪。本安型设备隔离传输0/4...20 mA模拟信号,支持双向透明HART®传输模式,与智能执行器进行数字通信。
接口模块结构紧凑,最多可提供两个电气隔离通道,进行线路断路和短路监测,确保可靠关键设备可靠工作。

  • 单通道型或双通道型信号输出隔离放大器

  • 可靠控制有源部件,比如控制阀、气压转换器

  • 隔离传输0/4 ... 20 mA信号

  • 本安认证[Ex-ia],可以安装在防爆2区中使用

  • 可以安装在安全仪表系统中使用,最高功能安全等级可达SIL 2(SC 3)IEC 61508",符合IEC 61508«1]标准

  • 双向数字HART®通信

  • 环境温度范围:–40...70 °C (–40...158 °F)

优势

  • 在危险中安全可靠控制有源部件

  • 仪表接线和调试快速便捷:通过DIN导轨总线连接器安装插入式接线端子和电源

  • 外壳小巧紧凑:可选双通道型,宽度仅为12.5 mm (0.49 in),有效利用控制机柜的内部空间

  • 信号传输精准可靠

  • 监测线路断路和短路

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products