©Endress+Hauser
流通式安装支架Flowfit CYA21,带NPT 1/2"传感器连接
©Endress+Hauser
流通式安装支架Flowfit CYA21,安装带PG13.5接头,长度为120 mm的传感器
应用领域
Flowfit CYA21流通式安装支架适用于安装在电厂和公用工程中的分析测量点。安装支架采用高品质不锈钢,可以在高压工况下连续使用(100°C下的压力不超过16 bar)。安装支架安装便捷,能够安装在所有通用卡套螺纹系统上。适用于pH/ORP、电导率或溶解氧测量点。
Flowfit CYA21通用安装支架用于安装带PG13.5接头或NPT 1/2"过程连接的传感器。设计集成至分析面板、分析系统或旁通管应用中:
成功案例
Consistently reliable solids measurement
Proline Teqwave MW 300 delivers stable real-time data taken directly from the process, reduces maintenance work, and allows quicker intervention if changes to the process are required.
阅读完整案例
The pH value is key
Memosens CPS11E ensures precise pH monitoring in biodiesel production, improving product quality, process stability and sensor lifetime under harsh conditions.
阅读完整案例
废水的全自动pH测量
陶氏化学(Dow)德国Stade工厂信赖Endress+Hauser的解决方案,监测生产废水的pH值。
阅读完整案例
先进的生物过程控制
从硬件到研发和分析服务的完整解决方案适用于从耗时的样品分析到关键发酵工艺参数实时监测的全过程。
阅读完整案例
FLEX产品选型
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
应用
Quality control of pure water, condensate, permeate
安装
Fixed installation assembly
连接
Open pipe endings (outer diameter 6 mm)
应用
Quality control of pure water, condensate, permeate
安装
Fixed installation assembly
连接
Open pipe endings (outer diameter 6 mm)
应用
Quality control of pure water, condensate, permeate
安装
Fixed installation assembly
连接
Open pipe endings (outer diameter 6 mm)
应用
Quality control of pure water, condensate, permeate
安装
Fixed installation assembly
连接
Open pipe endings (outer diameter 6 mm)
下载排行榜
Flowfit CYA21
Universal assembly for analysis systems in industrial utilities
EN
ZH
DE ES FR IT JA PT RU
12/03/2020
语言:
英语
版本:
12/03/2020
文件大小:
320.4 KB
文件名:
TI01441CEN_0120.pdf
BA Flowfit CYA21
流通式安装支架
EN
ZH
BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU ID IT JA KO LT LV NL NO PL PT RO RU SK SL SV TH TR
12/03/2020
语言:
中文
版本:
12/03/2020
文件大小:
1.4 MB
文件名:
BA01960CZH_0120-00.pdf
8文档
Universal assembly for analysis systems in industrial utilities
EN
ZH
德语 西班牙语 French 意大利语 日语 葡萄牙语 俄语
12/03/2020
语言:
英语
版本:
12/03/2020
文件大小:
320.4 KB
文件名:
TI01441CEN_0120.pdf
EN
ZH
保加利亚语 捷克语 丹麦语 德语 希腊语 西班牙语 爱沙尼亚语 芬兰语 French 克罗地亚语 匈牙利语 印度尼西亚语 意大利语 日语 韩语 Lithuanian Latvian 荷兰语 挪威语 波兰语 葡萄牙语 罗马尼亚语 俄语 斯洛伐克语 斯洛文尼亚语 瑞典语 泰国语 土耳其语
12/03/2020
语言:
中文
版本:
12/03/2020
文件大小:
1.4 MB
文件名:
BA01960CZH_0120-00.pdf
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und Applikationen
语言:
德语
版本:
01/12/2021
文件大小:
3.3 MB
文件名:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
さまざまな産業およびアプリケーション向けの選択およびエンジニアリングガイド
语言:
日语
版本:
12/01/2024
文件大小:
3.5 MB
文件名:
CP01313CJA_0223_1024_Conductivity_sensor_selection_guide.pdf
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and applications
语言:
英语
版本:
02/12/2021
文件大小:
3.2 MB
文件名:
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
语言:
日语
版本:
24/06/2026
文件大小:
7 MB
文件名:
CP00010CJA_1621_pH selection guide.pdf
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and applications
语言:
英语
版本:
27/04/2023
文件大小:
2.5 MB
文件名:
CP01313CEN_0223_cond_selection_guide_web.pdf
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und Anwendungen
语言:
德语
版本:
27/04/2023
文件大小:
2.4 MB
文件名:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受