Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Memosens CPS97E - ISFET pH电极,适用于化工或造纸行业,以及油漆涂料生产过程

非玻璃数字式pH电极Memosens CPS97E

Memosens 2.0 ISFET数字式pH电极,用于化工或造纸行业,以及油漆涂料生产过程中重度污染介质的测量

CPS97E
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量范围

    pH 0 to 14

  • 过程温度

    -15 to 110 °C (5 to 230 °F)

  • 过程压力

    Max. 11 bar abs. at 100 °C
    (Max. 159.5 psi at 212 °F)

应用领域

Memosens CPS97E pH电极,无玻璃破裂风险,特别适合高纤维含量介质和固体颗粒悬浮液测量,比如分散液、沉淀液和乳液。非玻璃电极杆,无破裂风险,带开孔隔膜,能够在严苛工况下可靠测量。CPS97E采用Memosens 2.0数字技术,支持扩展数据存储,保存标定参数和过程参数,支持预维护。电极防潮防水,允许实验室传感器标定,提高过程完整性,缩短生产中断时间。

  • 化工行业

  • • 污染介质和固体颗粒悬浮液
    - 分散液
    - 沉淀液
    - 乳液

  • 纸浆和造纸行业

优势

  • Memosens 2.0支持扩展储存单元,保存标定参数和过程参数,能够更好地进行趋势识别,是实施预维护和推进IIoT技术的基础。

  • 无玻璃破裂风险:PEEK电极杆,耐受严苛工况应用,确保产品安全

  • 开孔隔膜满足重度污染介质测量的要求,防止电极堵塞。

  • 参比凝胶化学性质稳定,保证测量结果长期稳定

  • 低维护工作量:ISFET技术不受高温或温度波动的影响,标定间隔时间长

  • 最高过程安全性:采用非接触式感应式信号传输方式,潮湿环境和腐蚀工况对测量没有影响。

演示视频

  • Memosens技术
    Memosens 2.0:前沿传感器技术,再放异彩

    Memosens 2.0数字技术,让工作更轻松、过程更安全、连接更可靠。

  • Liquiline:尖端的变送器操作平台技术

    选择Liquiline平台,您可以有效实现更少的库存花费,节约安装时间,确保操作安全!

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products