Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
COA451支架确保传感器在正确的位置,保证传感器不受其他过程的干扰。

溶解氧测量安装支架
Cleanfit COA451

用于水、污水和公共用水的可伸缩安装支架

COA451
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 过程温度

    最高80°C (176°F)

  • 过程压力

    手动操作安装支架:最大2 bar (29 psi)
    介质压力:最大10bar (145psi)

应用领域

Cleanfit COA451是用于所有领域溶解氧测量的可伸缩支架,它配置制动螺栓、O型密封圈和球阀,使传感器室和过程完全分离,允许在不干扰测量,排空管道和储存罐时连接传感器。而且,在整个测量过程可以增加过程和操作的安全性,有效减少维护。

Cleanfit COA451可伸缩支架可用于直径为40mm的溶解氧传感器安装,用于以下场合:

  • 污水处理厂:
    - O2 曝气池控制
    - 过程水处理和监测

    自来水厂:
    - 饮用水状态监测
    - 河流、湖泊或海洋水质监测

  • 公用工程:
    - O2 生物处理过程控制
    - 过程水处理和监测

  • 鱼塘:
    - O2 生长条件优化控制

优势

  • 适用于各类应用场合的通用型支架:“一架多用”优化了库存,加快了项目进程,简化了生命周期管理

  • 简单和安全的维护:传感器维护和清洗无需中断过程

  • 坚固的结构:过程压力可达10 bar (145 psi),手动操作可达2 bar (29 psi)

  • 方便和省时的操作:带冲洗接头,传感器清洗无需拆卸

老产品