Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Dipfit CPA140 - 浸入式安装支架,用于在腐蚀性介质中安装pH/ORP传感器

浸入式安装支架
Dipfit CPA140

耐久型安装支架,适用于化工、石油化工、生命科学和电力等行业

CPA140
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 过程温度

    最高150°C

  • 过程压力

    最大10bar

应用领域

Dipfit CPA140浸入式安装支架设计用于包含腐蚀性介质的应用场合。使用法兰连接,Dipfit安全安装在过程中,提供三个传感器安装位置。锁扣便于安装传感器,即使在粘稠介质或含固体颗粒的介质中也可使用,很大程度上节约维护和重新标定时间。

Dipfit CPA140 用于密闭罐测量场合:

  • 化工行业

  • 石化行业

  • 生命科学领域

  • 电厂和垃圾焚烧发电厂

  • 采矿冶金和金属加工行业

适用于压力不超过 10 bar (不锈钢材质) 或 6 bar (PVDF)的测量场合

优势

  • 采用锁扣安装方式,简便安装和拆除电极支座

  • 通过各种法兰(DIN、ANSI、JIS)灵活连接至过程

  • 使用Goretex过滤器,减少冷凝

  • 可安装三个长度为120mm的传感器,用于pH/ORP 或溶解氧测量以及清洗单元