Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Memosens CFS51 PAH传感器

PAH传感器
Memosens CFS51

Memosens数字式传感器,测量船舶脱硫塔洗涤水的多环芳烃浓度。

CFS51
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量范围

    0 to 5000 PAHphe
    0 to 6000 ppm
    depending on oil sample

  • 过程温度

    -5 to 55 °C (20 to 130 °F)

  • 过程压力

    10 bar abs. (just the sensor)
    6 bar abs. (combination sensor and assembly)

应用领域

坚固耐用的Memosens CFS51荧光传感器可对海洋、工业及环境水体中的PAH(多环芳烃)和油类污染进行连续、实时监测。符合MEPC.259(68)和MEPC.340(77)法规要求,专为EGCS(废气洗涤系统)洗涤水中的PAH监测而设计,其固态参考元件支持船上校准,确保测量可靠。还可用于工业水系统中的水中油监测,有助于保障工艺稳定运行并实现合规排放。

Memosens CFS51荧光法传感器可用于以下应用中的PAH(多环芳烃)和油类污染连续监测:

  • 船舶EGCS洗涤水中的PAH监测

  • 废水污染监测

  • 冷却水系统中的油类污染检测

  • 换热器蒸汽冷凝液中油泄漏的早期识别

  • 海水淡化厂取水口的油类监测

  • 地表水及环境水体的连续监测

优势

  • 超长返厂维护间隔时间,显著节省了成本,降低了工作量。

  • 可以选配流通式安装支架,根据实际条件倾斜安装传感器,减少气泡对测量结果的干扰。允许斜装传感器,拆装快速。

  • 通过DNV认证,支持浊度测量(0...50 FNU)

  • 高品质传感器和流通式安装支架,符合IACS E10标准(阻燃)

  • 固态标定参比方便最终用户标定传感器,无需使用有毒酚醛,保护员工和环境安全

  • 使用固态标定基准在船上标定和调节PAH传感器,通过DNV认可

  • 早期预警以限制污染并启动相应措施,以及实时监测,确保可靠的文档记录并符合法律法规要求。

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

FLEX产品选型 仪表技术性能 选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental选型

完美胜任基本测量任务

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean选型

轻松应对关键工艺的测量挑战

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended选型

创新技术助力工艺流程优化

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert选型

满足严苛工况的特殊测量要求

仪表技术性能
选型便捷程度

特殊选型