Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
水泥厂内一座大型回转窑伸入厂房的外部视图 ©Adobe Stock/nordroden
引言

确保关键熟料生产过程中的窑况稳定性

热工处理是熟料生产的核心。回转窑是一种大型、略微倾斜且缓慢旋转的圆柱形炉体,用于在连续生产过程中对原料进行高温加热与转化。

回转窑通常占工厂总热能消耗的60%至70%,是生产线中的关键资产。火焰区的气体温度高达1,900 °C,而熟料离开烧成带时的温度约为1,450 °C。此区域的仪表需承受每立方米数百克的粉尘负荷,以及含二氧化硫、硫化氢和碱性物质的化学腐蚀性气体。在此类工况下,测量仪表的可用性、耐用性和可维护性是关键要求。

确保窑况稳定对于实现提升能效、确保熟料质量一致性以及制定可预测的维护计划至关重要。燃烧状况、通风量或生料配比的微小变化都可能导致工艺偏移,并增加回转窑的热应力和机械应力。

本页介绍了影响回转窑运行特性的因素、仪表所承受的各类应力,以及在恶劣窑况下确保可靠运行所需的测量考量。

关键点

60-70%

的工厂总热能耗源自回转窑

回转窑工艺流程图 ©Endress+Hauser
回转窑工艺流程图

回转窑

工艺概述

熟料生产中的回转窑工艺

回转窑在连续热工过程中连接着预热器和冷却器。生料从窑尾进入,在烧成带经加热与烧结后排出成为熟料,而高温气流则逆向流向预热器。

想要高效利用热能并防止系统性扰动,关键在于优化预热器与旋风分离器,以减少堵塞并显著降低热损失。燃烧、通风与物料流之间紧密耦合,因此系统某一环节的扰动会迅速波及整条工艺线。

回转窑内部可见燃烧器火焰,展示了燃烧控制与工艺稳定性 ©Adobe Stock/Drpixel

恶劣窑况下的测量挑战

若缺乏可靠的过程测量数据,先进控制策略将无法预测并补偿工艺扰动,迫使工厂更多地依赖事后控制措施和保守的运行限值。在极端工况下,尤其是在长期运行期间,维持测量精度变得十分困难。

仪表必须能够抵御污染、磨损、高温峰值及化学侵蚀,同时持续提供稳定的信号,从而保障燃烧控制和窑况稳定性。

随着测量质量下降,信号可用性降低,维护工作量增加,设备使用寿命也随之缩短。可靠性的丧失会削弱依赖这些测量数据的控制回路的效能。

典型的严苛工况因素包括:

  • 高粉尘负荷:回转窑和预热器周围的气流携带高浓度颗粒物,会迅速污染光学器件、堵塞取样管线并导致外露传感器更快出现漂移。长此以往,信号质量下降,维持测量可靠性所需的工作量也随之增加。
  • 颗粒物流速与磨损:高速流动的粉尘和熟料细粉会对探头、光学器件和外壳造成持续的喷砂式冲击。机械冲蚀会损害传感器的完整性,削弱保护涂层,并导致窑头罩、上升烟道及预热器出口等区域的故障率上升。
  • 极端高温环境:火焰附近的气体温度高达1900°C,熟料离开烧成带时的温度约为1450°C。即使仪表安装在较远处,也会受到辐射热和热循环的影响,导致传感元件及电子部件出现漂移、过早老化甚至彻底烧毁。
  • 挥发分循环(硫、氯、碱):硫、氯和碱在回转窑、上升烟道和预热器之间循环。这些化合物反复冷凝和再挥发,形成粘性沉积物,覆盖在传感器表面并干扰信号传输。此外,它们还会引发腐蚀、传感器中毒及测量不稳定,在气体分析系统中尤为明显。
水泥厂熟料生产线中的回转窑及配套设备 ©Adobe Stock/Mr.B-king
关键测量点

影响回转窑效率的关键测量参数

窑况稳定性运行取决于若干核心变量,即使存在高温、粉尘和机械应力,这些变量仍可进行测量。以下列出了关键测量参数,能够帮助用户及早掌握回转窑的燃烧性能、热平衡及物料流状况:

  • 温度:烧成带、窑头罩和二次风温度(反映火焰稳定性、热负荷及熟料烧结特性)
  • 压力:窑头罩压力与通风/引风机压差(反映燃烧工况、漏风情况及气流稳定性的主要指标)
  • 流量:二次/三次风及燃料供给流量(控制混合效果、燃尽效率和热平衡)
  • 料位/结皮:窑尾或进料点处的非接触式料位或堵塞检测(在工况恶劣的工艺段采用射线或微波测量原理;防止进料中断及窑尾堵塞)
  • 气体分析:O₂、CO、NO、SO₂等燃烧指标(在窑尾或下游位置测量,用于评估燃烧质量及挥发分循环的影响)
常见问题解答

关于回转窑工艺稳定性的常见问题

以下问题有助于您了解工艺偏差、控制策略及测量可靠性如何影响窑况稳定性与熟料生产性能。其中重点阐述了影响水泥厂燃烧特性、能效及整体工艺控制的关键因素。

尾注