Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

请尽可能详细地告诉我们您的问题和需求,这样我们就能为您定制合适的解决方案了。

引言

实现回转窑工艺稳定性,保障高效熟料生产

稳定的回转窑工艺是确保熟料质量稳定、保障高效水泥生产的关键。其关键在于对窑炉系统内燃烧、气体成分及热条件的精准控制,尤其是在对工艺扰动较为敏感的燃烧区。窑炉的稳定运行依赖于对O₂、CO、温度及抽力等关键工艺参数的连续监测。在窑炉入口处进行可靠的气体分析,可为精准控制窑炉运行提供所需数据,尽早发现扰动,并在替代燃料使用量不断增加时,仍能保持理想运行状态。

下文将介绍测量解决方案如何在严苛的窑炉工况下,助力优化回转窑的运行并提升工艺控制水平。

回转窑工艺流程图 ©Endress+Hauser
回转窑工艺流程图

窑炉

过程概述

探索回转窑运行中的改进潜力

了解针对性测量如何提升燃烧性能、控制挥发性成分循环,并稳定整个回转窑工艺中的窑炉工况。

窑炉燃料输送系统 ©Endress+Hauser

窑炉燃料输送系统

洞察

通过可靠的燃油控制提升工艺稳定性

替代燃料用量的增加带来了热值、水分及灰分成分的波动性,使燃烧控制变得更加复杂。在窑炉入口处进行连续气体分析,可帮助操作员调整燃烧条件,防止工艺扰动,使窑炉运行状态可预判。

  • 优化燃烧器控制,以保持均匀的热分布:采用iTHERM TM151进行精确温度测量,并搭配坚固耐用的保护套管型温度计解决方案,如配备耐腐蚀护套材质的iTHERM TAF16,实现可靠监测,有助于稳定燃烧区内的燃烧行为
  • 稳定压力工况,优化窑炉控制:使用Cerabar PMP71B进行压力监测,Deltabar PMD78B进行压差测量,获取抽力与气体流动状态的关键数据,实现窑炉的稳定控制
  • 启用连续气体分析,及早发现燃烧偏差:过程气体分析系统MCS300P HW搭配窑炉入口采样解决方案SCPS,可连续测量O₂、CO、SO₂和HCl以及其他燃烧指标
  • 提高能效,降低排放波动:MEAC300可清晰评估排放数据,助力操作员降低燃料消耗,提升燃烧性能,确保水泥生产持续合规
  • 保持燃烧稳定,防止工艺波动:使用替代燃料时,借助Promass I 300控制燃烧器性能
洞察

控制挥发性成分循环,防止工艺扰动

挥发性成分循环会破坏回转窑的工艺稳定性,影响水泥生产的熟料质量。硫、氯和碱再循环会导致气体化学环境不稳定,进而产生粘附、结皮,加剧燃烧区工况波动。对关键工艺指标持续监测,可提前识别这些影响,为窑炉的可靠控制提供支持。

  • 在挥发性成分循环粘附影响窑炉运行前进行监测:采用MCS300P HW进行连续气体分析,可精确测量SO₂、HCl及相关成分,为硫氯循环提供早期预警
  • 稳定气体化学成分,防止旋风分离器堵塞和结皮:采用SCPS进行气体提取并结合实时分析,可有效控制挥发性成分再循环。使用iTHERM TM152进行温度测量,确保反应条件始终一致
  • 及早识别影响燃烧区及熟料质量的干扰因素:搭配使用Cerabar PMP71B压力监测,操作员可深入了解气流不平衡和工艺不稳定
  • 检测工艺波动以优化窑炉控制:状态监测解决方案支持基于云的设备关键参数远程监测。联网分析仪将数据馈送至监控应用,实现早期趋势检测与基于状态的维护,降低运营成本与停机时间
/
水泥厂回转窑:倾斜旋转的窑筒体延伸进入厂房 ©Adobe Stock/nordroden
洞察

稳定窑炉入口气体成分,实现回转窑的精准控制

在水泥生产中,窑炉入口气体成分对回转窑的运行性能和熟料质量起着重要作用。燃烧行为、挥发性成分循环及工艺扰动均在此关键点汇聚。在窑炉入口进行连续监测,可及早发现工艺变化。

  • 优化O₂和CO监测,以改善燃烧性能:采用MCS300P HW气体分析仪搭配高温采样解决方案SCPS可实现对氧气和一氧化碳的可靠测量
  • 维持窑炉入口温度条件,以调控燃烧区:采用iTHERM TAF16进行温度测量,可深入了解热条件,有助于调控热传导并保持熟料质量的稳定性
  • 平衡抽力和气流,以提高窑炉性能:采用Cerabar PMP71B进行压力监测,以及Deltabar PMD78B进行差压测量,可清晰掌握气流与抽力状态
产品亮点

确保回转窑高效运行的关键产品

/
常见问题解答(FAQ)

关于高效运行回转窑的常见问题解答

以下问题探讨了回转窑运行中的关键测量挑战,并展示了连续监测如何助力水泥生产的窑炉控制、熟料质量和环境效能。

请尽可能详细地告诉我们您的问题和需求,这样我们就能为您定制合适的解决方案了。

尾注

更多相关内容