尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
改善泡沫浮选和增稠等采矿工艺过程

改善采矿分离工艺过程

选择高精度仪表,提升浮选和增稠等工艺过程的产出

矿石等级下降是采矿作业面临的特殊挑战。目前,多种加工技术广泛使用,比如浸出、增稠和浮选工艺,目的是尽可能多地从原材料中提取物质。但是,这些加工技术均需消耗一定的能源、化学品和水。因此,为了实现产量和成本之间的平衡,开采过程必须以最佳状态运行。特别是市场和价格剧烈波动时。

我们帮助您

浸出、浮选和增稠是现代化采矿分离过程的基本工艺段。受多个相互关联因素的影响,实现优秀分离效果却十分复杂。上述三个工艺都需要使用化学药剂,这是主要成本因素之一。它们也都需要耗费大量的水,然而某些矿区中水是稀缺资源,工厂首先需要通过海水淡化制备水。

  • 浸出

  • 泡沫浮选

  • 增稠

应用

浸出

浸出是一种提取工艺,在碎矿石上喷洒酸液,汇集成含有一定浓度的有用金属成份的浸出液(母液)。根据所需金属类型选择酸液。

堆置浸出
我们的行业专业知识

实践表明,酸液浓度和注入流速直接影响产量和酸液消耗量。Endress+Hauser的测量仪表可用于工艺过程中的参数测量,耐受酸液腐蚀,输出可靠的测量值。

  • 我们的数字式液体分析传感器采用非接触式数据传输方式,预标定传感器能够简单更换现有传感器,缩短了过程停机时间,定期传感器再生延长了传感器的使用寿命。

  • 我们的电磁流量计提供一体型或分体型结构。

泡沫浮选

许多矿区采矿都需要使用浮选工艺,例如金矿和铜矿,目的是回收颗粒度小于500 微米或35目的矿物细颗粒。这一工艺过程受许多参数的影响,且对产量具有重要影响。最重要的参数有:进料的流量和密度测量、泡沫层厚度、泡沫和液态浆料界面的精确测量、液体的pH值和Eh,化学药剂的剂量和质量、使用搅拌器时的泡沫质量和出现的空气流动。

泡沫浮选
我们的行业专业知识

Endress+Hauser不仅拥有胜任上述测量任务的仪表,而且还掌握有多项测量技术,为您提供最合适的测量仪表,是您的一揽子供应商。

  • 我们建议使用配备含固量测量功能的电磁流量计测量原始进料。

  • 使用两个超声传感器是理想的测定泡沫高度,以及泡沫和浆料分界面高度的方法。一个传感器测量与泡沫的距离,另一个传感器测量到锥形浮子目标板的距离。

  • 我们的数字pHEh电极即使在严苛工况下也能可靠测量。

  • 含固量、进料速度和泡沫厚度可以直接用作黄药、起泡剂和pH调节药剂控制回路的前馈信号。我们的科里奥利质量流量计输入上述参数,精准投加化学药剂。

  • 在浮选过程中接入空气,进行搅拌。通过测量空气流量优化压缩空气的生产成本。我们的涡街流量计不受装置振动或气锤的影响,具有高测量精度和宽量程范围。

增稠

增稠是重力影响下的矿物浓缩过程。固体沉积在罐底,通过添加絮凝剂加速这一过程。

增稠
我们的行业专业知识

重要指标包括床层高度、床层质量,底层密度和流量,由此计算浆料总体积和澄清度,保证最终品质。通过测量所有这些参数,操作员可以提高整个过程的效率和安全性,降低溢罐风险。

  • 测量床层高度是此过程最为重要的参数之一。水下声波技术是最理想的解决方案。基于实际床层高度优化絮凝剂的投加剂量(使用流量计测量)。

  • 在增稠工艺中,使用耐磨损的压力表测量床层的质量流量。

  • 我们建议使用射线密度计或支持含固量计算功能的电磁流量计测量床层底部的流量。

  • 使用浊度传感器测量溢流液体的澄清度,从而控制整个增稠工艺的质量。

了解优化采矿工艺的详细信息

了解优化采矿工艺的详细信息 ©Endress+Hauser
了解优化采矿工艺的详细信息 ©Endress+Hauser
了解优化采矿工艺的详细信息 ©Endress+Hauser

联系专家

“拜访客户时,我发现当前最大的问题是客户并没有充分利用传感器中储存的各类数据,97%的数据未被有效利用。”

Jenish Gheewala

行业经理, Endress+Hauser Group Services AG

优势

我们的专家拥有丰富行业专业知识,无论您面临何种采矿工艺挑战性(低产量、高OPEX、昂贵的例行维护),他们都能帮助您改善工艺流程。在过去的60年里,他们与客户精诚合作,取得了令人瞩目的成绩,这也同样得益于我们为用户提供了针对行业优化的系列仪表。

  • 50%

    化学药剂的使用量减少50%。

  • 90%

    维护时间缩短90%。

  • 1千万

    全球范围内已有1千万台设备成功投用
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
浏览我们的产品系列!

相关案例

其他行业

欢迎来到Endress+Hauser!

请选择您的市场/地区